聯源精密|CU25003T (-N) 系列:動力接地銅排
![](../Upload/htmlEdit/20240419_104358CU2500_tw.jpg)
產品策略中心 / 蔡明志
alex@meanwell.com
CU25003T (-N) 系列動力接地銅排具有良好的導電性、耐腐蝕性、結構穩固、易於安裝維護、同時也具備多樣化尺寸及規格,能確保設備的安全運行和系統穩定性。其作用是將系統中電流透過接地設備引入地下,減少漏電及接觸電壓保護用戶安全,產品最大耐電流為雙排型 250A,材質為紅銅鍍錫,固定座材質PA66,皆符合 ROHS 環保要求於台灣生產製造,可應用於工廠設備、樓宇建築、商辦應用、交通運輸、能源系統…等。
- 良好的導電性材質及優異的耐腐蝕性表面處理
- 多樣化尺寸、規格能滿足各安裝應用及需求
- 固定座材質:南亞 6410G5 PA66 阻燃等級 UL 94 V0
- 電極 P 數:5P, 7P, 9P, 11P, 13P, 15P, 17P, 19P, 21P, 23P, 25P, 27P