RQB150W12 系列:150W 1/4 磚 14~160Vdc 超寬壓輸入鐵道 DC/DC 轉換器
產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯在鐵道交通車載系統應用領域耕耘多年,已上市的 8~500W 灌膠模塊型、機殼型、導軌型 (詳如下表) 銷售廣受好評,為滿足輸入範圍更寬壓的需求,新推出了灌膠模塊 1/4 磚 150W 12:1 (14~160Vdc) 超寬壓輸入RQB150W12 系列。
主要特點:14~160Vdc 超寬壓輸入可涵蓋全球鐵道系統常見主流標稱電壓 24/36/48/72/96/110Vdc、-40~+90℃ 操作溫度適用極冷酷熱環境下、可外加電容確保 DC 輸入瞬間不穩定時掉電能保持10~30ms、3KVac 高隔離耐壓、完整保護功能…等,非常適用於鐵道、電車、捷運、巴士及資通網路、工控自動化、通信設備等產業及雙層隔離需求、DC UPS 系統、電池轉壓或穩壓…等 。

- 12:1 (14~160Vdc) 超寬壓輸入
- 內部灌膠具耐震、防塵、抗濕
- -40~+90℃ 超寬操作溫度
- 輸入/輸出隔離 3KVac
- 保護功能:短路、過載、過電壓、過溫、輸入欠壓保護
- 遠端 ON/OFF 控制
- 輸出電壓可調 ±10%
- 認證通過:
- 鐵道類 : EN50155/EN50121-3-2
- 資訊類 : LVD IEC 62368-1
- 超薄低高度,尺寸(長x寬x高) : 57.9 x 36.8 x12.7 mm
- 3 年保固