聯源精密|CF 系列:12V/24V COB LED 燈帶
![](../Upload/htmlEdit/20240429_102359CF_tw.jpg)
產品策略中心 / 林簡松
rex.lin@meanwell.com
全球標準電源領航者–明緯,深耕標準電源供應器已 42 年,標準電源產品線寬廣齊全,包含一般工業用電源及 LED 驅動電源。為滿足客戶一站式購足服務,以 SDG 集團之一的聯源 PowerNex 品牌向外連結擴充電源週邊零組件,不僅讓相關零組件配套越來越完整,並發揮了產業價值網的力量,與全球知名 LED 製造商木林森 (MLS) 集團合作,引進並提供專案銷售木林森(MLS品牌) COB LED 燈帶產品。並正式推出 CFA320A4 12V 及 CFC320A4 24V 系列 IP20 COB LED 無暗區燈帶,可搭配明緯各類恆壓型 LED 電源系列產品直接配套使用,非常適合直接應用於室內亮化與裝飾照明工程或裝修等各類專案。此外,若您想了解更多合適的明緯 LED 驅動電源產品,請進入明緯線上 LED 驅動電源館做選用。
木林森 (MLS) CF 系列 COB LED 燈帶規格:
![](../Upload/htmlEdit/20240426_052458Chart_tw.jpg)
- COB LED 封裝方式無暗區燈帶
- 顯色指數 >90 及光線柔和
- 抗靜電等級 4KV
- 發光角度 180 度
- 一卷 5M,每 5cm 可裁切使用
- 具 CE/BIS 認證
- 2 年保固