XLC-KN 系列:KNX 加密式 LED 恆流驅動電源
產品策略中心 / 胡敏強
huminq@meanwell.com.cn
全球標準電源的領航者—明緯,自 2017 年推出首款搭載 KNX 技術標準的標準電源後,致力於推廣 KNX 樓宇自動化控制解決方案,並陸續推出符合國際標準的 KNX 相關產品。繼在市場上率先推出符合 KNX 標準的 AC/DC 型 LED 恆流驅動電源 LCM-KN 系列、恆壓驅動電源 PWM-KN 系列後,明緯接續推出 XLC-25/40/60KN 系列機型,進一步豐富內置 KNX 介面標準協定的 LED 驅動電源產品線。
XLC-25/40/60KN 系列是分別對應 25W/40W/60W 功率的 AC/DC 恆流型 LED 驅動電源,內置具有資料加密功能的 KNX 介面,直接對接 KNX 系統實現數位照明控制。此系列機型可工作在輸入電壓 100~305VAC,並提供涵蓋了 350mA~1700mA 範圍的電流檔位(注:三個不同瓦數的機型電流範圍有差異)。得益於最高可達 90% 的轉換效率,整系列可於自然風冷散熱下工作於 -25°C~85(90)°C 之機殼溫度範圍。XLC-25/40/60KN 提供多種功能:如獨立式按壓調光/群控開關燈/場景,累計工作時間,能耗資訊回饋,恆定照度輸出,定時調光,電源溫度檢測,特性曲線校正等,為智慧建築中 LED 照明系統提供最佳的解決方案。
- 輸出電流檔位元通過 ETS 資料庫設定
- 無頻閃設計,符合 CE Erp 指令
- 內置 KNX 介面,支援 KNX 資料加密功能
- 滿足應急照明 (EL) 應用
- 最低調光等級 0.5%
- 內建恆定照度輸出 (CLO) 功能(ETS 提供三種預設 L70/ L80/ L90 及自訂)
- 內建獨立 KNX 按壓調光介面
- 5 年保固