XLC-MA系列: 25W~60W Matter無線調光LED驅動電源

產品策略中心 / 胡敏強
huminq@meanwell.com.cn

       全球標準電源的領航者—明緯,深耕 LED 照明領域多年,已推出眾多系列搭載 DALI、KNX 等有線數字調光介面,並具備互聯互通功能的 LED 驅動電源,致力於推動智慧照明技術的發展。目前,智慧家居產品在無線應用方面的最大障礙是互通性。然而,隨著智慧家居行業新標準 Matter 的出現,此障礙將被有效清除,使所有支援 Matter 標準的系統與設備能夠無縫互聯。


        明緯最新一代已上市的塑膠殼類LED驅動電源—XLC系列,已具備DALI、KNX等數字調光介面,現增補具備Matter無線調光方式的新機型—XLC-25/40/60MA系列。該系列產品整合 DALI、KNX、Matter 三大標準於同一家族,可謂“集萬千寵愛於一身”,旨在最大化提升照明生態系統的互聯互通能力,為智慧家居和建築的 LED 照明系統提供更靈活的解決方案。

        XLC-25/40/60MA 系列分別對應 25W、40W、60W 功率,符合 Matter 1.3 規範,並已獲得 CSA 聯盟 頒發的 Matter 認證證書,可對接各種智慧家居 Matter 系統,實現無線調控。

系列名稱
H
(恆流)
12V
(恆壓)
24V
(恆壓)
48V
(恆壓)
XLC-25MA V      
XLC-40MA V      
XLC-60MA V V V V




  • Matter認證設備,符合Matter 1.3規範
  • 基於Matter over Thread技術
  • 恆功率設計寬範圍調整輸出電流(H型)
  • 恆壓輸出機型可選12V/24V/48V
  • 無頻閃設計,符合CE Erp指令
  • 滿足應急照明 (EL )應用
  • 最低調光等級0.5%(H型)/ 0.1%(恆壓機型)
  • 內置天線設計,便於安裝
  • 5 年保固
 


 


 



XLC-25-MA系列          XLC-40-MA系列          XLC-60-MA系列