協緯綠能|ES-S 系列:500W~2400W 可攜式儲能電源
產品策略中心 / 何馬超
hmc@meanwell.cc

隨著戶外文化盛行和移動生活方式普及,傳統電力供應無法滿足移動場景的需求,全球標準電源領航者–明緯,深耕標準電源領域四十餘年,以高性價比與高產品效益為基礎,推出 ES-S 系列可攜式儲能電源,包含 0.5 度電、1 度電、2.2 度電三款產品,全面覆蓋從羽量級到專業級的用電需求,打造 "戶外 + 家庭 + 應急" 三位一體的能源生態,無論是戶外露營、戶外工作,還是家庭應急用電,都將為用戶提供穩定、可靠、高效的電力支援。

可攜式儲能電源採用行業領先的磷酸鐵鋰刀片電芯技術,相較于傳統電芯,具有更高的能量密度和更長的使用壽命,充放電迴圈次數可達4000+;BMS電池管理系統支援過充、過放、短路、高溫…等多重防護,確保用戶在各種環境下都可安全使用;產品配有AC/DC充電介面,具有太陽能板充電、市電充電、車載充電等多種充電方式,配備USB、DC、AC(中國插、歐插、美插可選)、汽車點煙器等多個常用電源輸出介面,另外產品具備WIFI、藍牙通訊,可通過APP遠端查看設備狀態,在使用上更加靈活和便捷,可以為筆記型電腦、無人機、攝影燈、投影機、電風扇、燒水壺及汽車…等設備提供穩定而可靠的電力支援,滿足多場景的用電需求,讓你隨時隨地,電力無憂。
技術參數:
- 內置 UPS 功能(20ms)
- 採純正弦波輸出
- 雙向逆變技術
- 智慧 APP 控制
- BMS 充放電保護模式
- 智能溫控散熱風扇
- AC/車載/太陽能充電方式
- 汽車級磷酸鐵鋰刀片電池
- 智慧數位螢幕顯示