世界首發KNX加密式LED燈具驅動電源 – PWM-200KN系列
文: 吳懷文/產品經理
wen@meanwell.eu
全球標準電源的領航者—明緯,自2017年推出首款搭載KNX技術標準的標準電源後,致力於推廣KNX樓宇自動化控制技術,並陸續推出符合國際標準的KNX相關產品。為滿足客戶在照明應用中更高瓦數及網路安全的使用需求,繼PWM系列60W及120W機型後,在市場上首先推出可以進行KNX資料加密功能的LED燈具驅動電源: PWM-200KN系列。
PWM-200KN系列是一款200W恒壓PWM模式輸出的LED驅動電源,適合直接驅動各種LED照明燈帶,能保持色溫的穩定性及亮度的均勻性,且具有資料加密功能的KNX介面,不需透過KNX轉DALI閘道裝置控制。安規標準符合EN61347,GB19510及UL8750照明類安規認證,以便使用在所有地區。KNX Data Secure通過標記和加密所有傳輸電報和資料的方式(基於國際安全演算法並根據ISO 18033-3進行標準化,使用符合AES 128 CCM的公認加密),可有效防止駭客入侵,從而保護使用者資料並實現智慧建築的安全性最大化。
PWM-200KN系列機型可工作在輸入電壓100~305VAC,並提供四種輸出機型: 12V、24V、36V和48V。因具有最高可達94%的轉換效率,採用無風扇設計,整系列可于自然風冷散熱下工作於-40℃~85℃的機殼溫度範圍。最小調光值可低至0.01%,適合低光源場景應用如:電影院。使用者可調整輸出頻率高達4K Hz,可滿足IEEE 1789-2015無閃爍風險標準要求,為您提供一個更安全健康的燈源解決方案。
![](../Upload/htmlEdit/20190129_025509features_tw.jpg)
- 整合KNX控制介面,無需KNX-DALI 閘道
- 支援KNX資料加密功能
- 支援恒定流明輸出(CLO)功能(ETS提供三種預設L70/ L80/ L90)
- 單通道恒壓PWM型式輸出,使用者可調整工作頻率最高達4KHZ,可滿足IEE 1789-2015無風險標準要求
- 符合SELV隔離及Class II無地線設計
- 主動式PFC設計及輸出效率最高達94%
- 待機功耗<0.5W
- 壽命>50000小時,提供5年保固
![](../Upload/htmlEdit/20190129_025523application_tw.jpg)