專為樓宇照明系統量身打造 All-in-One數位照明控制器:DLC-02系列

文: 林簡松/產品經理
Rex.Lin@meanwell.com

隨著5G及智慧居家產品的發展趨勢,數位照明系統及樓宇自動化的應用,越來越受到關注。如何有效整合大樓或智慧居家所有的照明系統,同時結合樓宇自動化的控制,將是未來發展的趨勢。跨入(B.A)樓宇自動化系統,明緯除了提供KNX樓宇自動化系統相關產品之外,我們正式推出符合DALI-2規範,數位控制的照明系統DLC-02控制器;以及可有效整合進KNX樓宇自動化系統(KNX轉DALI Gateway)的產品—DLC-02-KN,使用者可依場域規模,選擇合適的產品做搭配。
 
DLC-02系列採用Class II 搭配絕緣塑膠外殼及DIN Rail (144mm面寬)掛軌方式設計,可快速安裝於配電箱,方便與其他樓宇自動化產品搭配使用。該系列符合最新DALI-2 控制器(Control device - Part 103)標準,提供兩路獨立輸出的DALI匯流排。內建DALI電源提供最大250mA電流,每回路最多可配接64個燈具(Control gear-Part 102/207)及12個牆面開關或感測器(Input device-Part 301~304)。此外,該系列整合DALI-2最新Relay開關功能(Part-208 ),可控制電器或窗簾馬達;透過內建Timer功能,利用排程設定,可實現自動燈控,讓整體數位照明功能更完善。使用者可針對中小型的場域採用DLC-02設定照明控制,或在大型區域選擇DLC-02-KN產品,有效整合進KNX樓宇自動化系統。
 
DLC-02系列為多功能一體機設計,它可與任何經DALI-2及KNX認證的周邊產品完美搭配。除了上述功能,該系列具備所有DALI-2的特點,包含使用簡單、開放架構、兼融互通等。當安裝好所有設備後,使用者只需透過DLC設定軟體,即可針對兩路總線上的燈具做群組及情境設定,包含燈光明暗度。此外,也可以透過RJ45網路介面,或產品本體的LCD顯示做查詢與設定。DLC-02系列符合DALI IEC62386-101/ 103/ 207/ 208/ 301/ 302/ 303/ 304標準,亦符合相關國際安規認證,包含EN61347/ 63044及EMC測試EN55015/ 61547/ 63044等。這將是明緯跨入數位照明最基礎的照明控制系統,可搭配任何DALI-2及KNX認證周邊產品做整合使用。

  • 符合IEC 62386 DALI-2,Part 101/103/207/208/301/302/303/304標準
  • 2組獨立DALI總線,可接Control Gear及Control Device搭配使用
  • 4路可控繼電器,接觸容量5A,可當電器開關或兩組電動窗簾使用
  • 可搭配DLC軟體做現場系統設定,或透過網路線從遠端做修改設定
  • 透過本體液晶顯示螢幕及操控按鈕,可做簡單設定和狀態查詢
  • 内建Timer晶片,可搭配DLC軟體做行程控制設定
  • 通訊介面接口:RJ-45及KNX,可與其他樓宇自動化系統做連線擴充使用
  • 採導軌式設計,體積小巧僅8SU寬度(144x 90x 58.4mm)



 





DLC-02 系列    DLC-02-KN 系列