產品規格升級通知:LSP-160系列升級可使用至200W
文: 林簡松 / 產品經理
Rex.lin@meanwell.com
Rex.lin@meanwell.com
為提高LSP-160系列適用於各種工業設備及LED顯示屏應用,明緯將此系列瓦數做整體提升,在AC 230V輸入條件,最大可連續輸出200W功率,方便客戶結合各種需要低高度及備援功能的設備使用,可視為一個200W電源新選擇。相關規格的提升將導入在標準品及維持原有3年保固,方便客戶做升級使用及不受修改型要求MOQ生產。本次相關更新成本由明緯吸收,售價也不會提高,如果對本產品升級有任何疑問,請參考明緯官方網站上的最新公告規格,或與明緯銷售代表聯繫。
LSP-160系列 | 原最大瓦數 | 升級後最大瓦數 | 備援功能 | 預計導入時間 | 預計導入工令 |
3.3V | 105.6W | 132W | 有 | 2022.07.27 | W2208D |
4.2V | 134.4W | 168W | 有 | ||
5V | 160W | 200W | 有 | ||
12V | 162W | 200W | -- | ||
24V | 162W | 200W | -- | ||
36V | 162W | 200W | -- | ||
48V | 163.2W | 200W | -- |
明緯企業股份有限公司
集團產品策略中心
集團產品策略中心