產品升級通知:LRS/RSP/UHP 系列新增 IEC/EN 61558 認證
![](../Upload/htmlEdit/20230420_033850Banner_tw.jpg)
集團認證中心/林志隆
明緯工業用標準電源供應器在全球市場佔有一席之地,為持續提供更多標準化電源產品,提升產品競爭力及擴大應用範圍,明緯針對 LRS-200/350/450/ 600、RSP-200/320 及 UHP-200/350/500 系列進行 IEC/EN 61558 認證申請,並已取得最終證書。
根據 IEC/EN61558-1 安全規範所設計的電源供應器適合使用於各種工業控制,如儀器設備、儲能、充電、家用及樓宇自動化等應用領域。藉由 IEC/EN 61558-1 法規申請補充,除延伸明緯電源供應器的應用範疇,進而也提供不同的認證法規,結合客戶應用的產品快速做系統整合及認證申請。
此外,本次 LRS-200/350/450/600,RSP-200/320 也同步提升申請較為嚴苛的 Over Voltage Category (OVC) III (4 kV) 工業等級絕緣耐壓,可減少一級電壓轉換成本及符合安全絕緣設計,方便客戶設備用電配接,降低使用環境限制。針對 OVC III 介紹,請參見「2023電源供應器對於 Overvoltage Category (OVC) III 應用與要求」。若您對本次產品升級有任何疑問,請與明緯業務代表聯繫。
此次新增 IEC/EN61558 產品明細請參閱下表:
新增系列 | 型號 | 過壓標準 | 導入時間 |
RSP-200/320 | (12~48V) | OVC III (4kV) |
2023/01 |
UHP-200 | 全系列 | OVC II (2kV) |
預計 W2307A |
UHP-350/500 | 全系列 | OVC II (2kV) |
預計 2023.04 |
LRS-200/350/450/600 | 全系列 | OVC III (4kV) |
2023/03 |
明緯企業股份有限公司
集團認證中心