聯源精密|產品升級通知:USB 3.2 GEN 2 Type-C 充電/傳輸線品牌變更暨升級宣告
產品策略中心 / 賴宏杰
info-pnpt@powernex.com
早前 2022 年歐洲議會與歐盟理事會達成協議以 USB Type-C 作為電子設備通用標準,而今 2024 年起已正式將 USB Type-C 作為通用標準,非歐盟成員國瑞士也將遵循使用,且未來 2026 年在歐盟銷售的筆記型電腦也必須配備 USB Type-C 接孔;統一接口標準後讓消費者使用更為方便,減少電子垃圾與找尋充電器的麻煩。
這次將品牌變更為 MEAN WELL,同時產品從原本高傳輸 10 Gbps 與快充 100W 升級到 240W (輸出提升到 48V),兼容 PD3.1 快充協議,提供更高功率的充電與更快的充電速度,不再侷限於手機、相機、鍵盤、滑鼠和耳機等 3C 電子裝置,舉凡筆記本電腦、音響、遊戲機、家電、高功率電器與電動工具皆適用。
*SDG 禮贈品網同步更新上架*
如果您對此產品升級有任何疑問,請聯繫 PowerNex 銷售代表
聯源精密科技股份有限公司