產品變更通知:NGE 系列插牆式適配器全面取代 GE / GEM / GS / GSM / SGA / SGAS 系列

產品策略中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com
明緯適配器 (Adaptor) 產品線擁有插牆式及桌上型 2 大類,插牆式 <60W 舊世代產品 GE / GEM / GS / GSM / SGA / SGAS 系列已於 2024.1 公告新案不建議再採用舊品 (NRND) , 舊系列將自 2024.7 起下市。插牆式即日起全面改推 NGE 系列、桌上型產品 GST / GSM / OWA 系列續售
次世代插牆式 NGE12/ 18 / 30 / 45 / 65 /90 及通用型具備 2C2A 充電接口的 NGE100(U),上市約 5 個月以來受市場高度肯定已接獲數萬台訂單,且歐盟已於 2022.11.23 率先正式立法公告,自 2024.12.28 起將強制要求手機、平板、相機、遊戲機、耳機…等消費性手持式電子裝置充電介面須全面統一採用 USB-C (Type C),未來 NGE100(U) 充電器需求可預見將越來越多。
NGE 系列具備以下 5 大亮點 :
- 擁有多國環球認證,市場上唯一一機同時具備 4 領域安規申請 (12~90W 通過 資通訊 / 醫療 / 家電 / 工業 多領域安規認證)
- 全球最多種 AC 轉換頭 ( 歐 / 美 / 英 / 澳 / 中)
- 註:韓插 /印度插 安規申請中
- 嚴選用料可靠耐用,三年長效保固
- 工作環溫 -30~+70℃,適用全球各地
- 售價實惠,性價比高
再次溫馨提醒,NGE系列性價比遠優於舊世代的 GE / GEM / GS / GSM / SGA / SGAS 等系列,即日起強烈建議舊雨新知立即改用 NGE 系列。
明緯企業股份有限公司
集團產品策略中心