明緯攜新品亮相香港秋季燈飾展 助力打造智能照明新時代!
日期: 2023 年 11 月 03 日
中國行銷 /燕雙
grace.yan@meanwell.com.cn
暌違3年的香港秋季燈飾展,於10/27~30日在香港會議展覽中心圓滿落幕。明緯作為全球標準電源領導品牌,在展會中展示了眾多LED電源新產品及智慧照明解決方案,給觀眾們帶來了許多亮點。
亮點回顧:
- XLN/XLC系列—小型化室內LED驅動電源
![](../Upload/htmlEdit/20231103_113329111.jpg)
- XLG-DA2系列—新增DALI-2功能
![](../Upload/htmlEdit/20231103_113441222.jpg)
- LCM-40TW系列—DALI設備DT6和DT8可調控色溫功能
LCM-40TW符合DALI協會IEC 62386-209(DT8)標準的照明系統,可通過DALI數位控制自動調整色溫,提升使用者的身心舒適程度與工作效率。LCM-40TW提供兩路輸出給兩組不同色溫的LED使用,電流可調控範圍為500~1050mA,適用於不同LED模組。即使未搭配DALI匯流排,也可通過按壓開關實現色溫調整功能。
- 智慧照明燈控互動體驗區—KNX/DALI/DC集中供電解決方案
明緯展示完整KNX及DALI智慧照明體驗區,提供數位調光解決方案,可讓照明變得更智慧並結合健康照明,提供使用者更多不同的照明情境設定。此外,採用直流集中供電(380V or 48V DC)照明的轉換效率高於交流電,能夠降低電力轉換損耗,還可以減少電源供應器使用的零件數量,並可與未來綠能發電和儲能系統相結合,為企業提供節能減碳、友善環境的解決方案。
- 【信賴與感恩】公益音樂會香港站—將公益化為行動,為下一代更完美的環境盡一份心力
SDG集團於10月28日香港燈飾展會期間舉辦【信賴與感恩】公益音樂會,活動成功圓滿落幕,企業社會責任是SDG集團的初心也是永續發展藍圖中的一部分,自2000年創立明緯愛心社以來,SDG集團一直致力於關懷、文教和環保等領域的投入。通過公益音樂會,SDG集團將國內外夥伴緊密聯繫在一起,將愛的種子播撒在世界各地。
- 相約2024香港秋季燈飾展
至此,又一次光的盛會落幕,而新的旅程將再次啟程。明緯在電源產業已深耕42年,希望在未來的道路上,可以和更多夥伴攜手,朝著永續發展的目標邁進,共同開創新篇章!