SDG集團攜旗下品牌齊聚第六屆上海進博會
文: 中國行銷 /馬雙
cindy@meanwell.com.cc
11月10日,為期6天的第六屆中國國際進口博覽會(以下簡稱“進博會”),在上海國家會展中心圓滿結束。SDG集團攜旗下明緯、聯源及協緯品牌,一同於本次展會亮相。SDG集團是由明緯集團創辦人林國棟先生,結合聯合國永續發展目標中的9項,以明緯、聯源、協緯、公益基金會共同構建的產業聯盟。

【明緯 MEAN WELL】
明緯集團成立於1982年,至今在標準電源行業已深耕40餘年,是SDG集團堅實的基礎。本次除了傳統的機殼型電源、LED照明電源等,明緯正式推出全新產品線工業用直流無刷馬達變頻控制驅動器——VFD系列。
為回應全球淨零碳排議題,明緯特別規劃推出全新產品線:「VFD系列:工業用直流無刷馬達變頻控制驅動器」。全系列 VFD 驅動控制器採無風扇設計,無噪音、效率最高達 93%、並可提供 200% 峰值電流;內建完整保護功能,符合國際安規 IEC/EN61800-5-1 及電磁相容 IEC/EN61800-3 標準。適用於具有風扇及空調、抽排煙設備、水泵、AGV、電動工具、自動門或機械設備裝置、輸送帶、醫療器材、健身器材…等採用直流無刷 BLDC 馬達的終端系統及產品。更多資訊可參考線上展覽館(LINK),產品視頻介紹(LINK)。

【聯源 PowerNex】
聯源集團成立於1997年,為SDG集團的產業、股權投資平臺,投資多元標準電源產品、元件與周邊貿易、服務支援等領域。
聯源精密秉持SDG集團“信賴夥伴 永續發展”的理念,結合全球供應鏈,打造一站式電源零元件選購平臺。結合明緯一萬多種標準電源產品與全球物流體系,協同供應商夥伴,以雙品牌、低起購量的行銷及銷售模式,透過全球經銷商夥伴,滿足客戶完整電源零元件的採購需求。更多資訊可參考網頁(LINK)。
【協緯SHARE WELL】
協緯集團成立於2020年,為中國地區的綠能科技、電源相關的專案發展及產業聯盟。
本次展會帶去的PowerNex SCARA機器人,搭配柔性供料器及視覺系統,同時配有模組及輸送定位模組。模擬3C、新能源、汽車、醫療等行業的搬運、裝配、視覺監測、取放料等工藝。本次機台著重展示了在多種物料混料的情況下,視覺系統仍能根據特徵識別,自行分類配裝。為配裝制程中,自我調整配裝的難點提供了實際可行的解決方案。更多產品資訊可參考網頁(LINK)。
明緯在標準電源市場已深耕40餘年,將攜手SDG集團聯源、協緯品牌繼續深耕發展中國市場。SDG集團將持續與夥伴們共同建構SDG產業價值網,攜手夥伴「促進產業復原」,明緯身為全球標準電源領航者,已做好萬全準備,將最快回復低谷反彈的成長曲線,引領夥伴們追求卓越,航向未來。