TLLiA 台灣 LED 照明產業聯盟蒞臨明緯總部參訪

產品策略中心 / 邱怡欣

       「TLLiA 台灣 LED 照明產業聯盟」日前率團拜訪 SDG 集團台灣明緯總部。參訪期間,由明緯的產品經理與技服中心同仁進行了完整的集團簡介與燈控產品介紹-DALI 數位照明系統及 KNX 樓宇自動化系統的應用介紹


     
       除了靜態的介紹,明緯同仁亦帶領著會員廠商以實際產品做展示,讓會員廠商對於明緯數位燈控產品,有更進一步的了解。尤其台灣廠商過去在燈控系統類的產品較缺乏,系統商也習慣性仰賴進口燈控產品,除售價相對非常昂貴、無法享有原廠技術支援,同時也不一定符合國際標準。經過此次參訪,會員廠商對於明緯能以具國際標準的 IEC 62386 DALI 系統及符合 IEC 14543/EN 50090 的 KNX 系統做開發都有高度的期待,因為淨零碳排趨勢,未來每一個新的建築都需搭配照明控制來提高節能效果,燈控系統可優先使用於新建住宅大樓、商辦大樓、政府單位或醫療院所等,可結合日光照度調光或健康照明等應用方式,除了可以提高節能率,也可以提高使用者對於燈光使用的舒適體驗。

 


 
       明緯 DALI 及 KNX 照明系統都屬於國際標準,只要是符合 DALI 及 KNX 協會認證過的產品,均可以相容互通使用,可降低系統商或使用者找不到產品可以匹配或替換的問題。未來,明緯除了將持續開發燈控相關的周邊產品,讓照明系統變得更完整、更方便使用,同時也期盼能透過多樣化的聯盟交流活動,協助企業共同邁向 SDG 永續經營新未來。