明緯DALI-2控制器介紹: DLC-02

文:梁錫俊/技服中心
Lxj7343@meanwell.com.cn

隨著LED照明行業的發展,智慧照明已基本成為智慧家居市場的主力軍,LED照明已經由原來單一開關,變成現代的智慧感應燈光、場景燈光、遠端控制燈光等等,DALI(數位可定址照明控制介面)作為一個開放的系統,可以使不同廠商的設備互相相容構建協調的照明系統。如何有效整合智慧居家的照明系統,是各大廠商研究的方向。為迎合未來發展需求,明緯已推出第一款符合DALI-2規範的照明系統控制器DLC-02。



圖1 DLC-02外觀圖


DALI系統主要由三個部分組成,分別為:匯流排電源(Bus Power Supply)、控制設備(Control device)、控制裝置(Control gear),其中控制設備包括輸入裝置與應用控制器。DLC-02系列設計符合最新DALI-2 控制器(Control device - Part 103)標準,同時有內置兩組獨立的DALI電源(每組可提供250mA電流),因此它在DALI系統中可充當匯流排電源與應用控制器的角色,結合適合的輸入裝置與控制裝置後就可以構建一套DALI系統。


圖2 DALI 2.0的系統架構圖


工作原理:
輸入裝置包括DALI主控、感測器、控制台,將環境資訊或者人員操作資訊解析成DALI命令並轉發到DALI匯流排上,應用控制器接收到DALI匯流排上命令後對相應的控制裝置進行不同場景、色溫、照度變化調整以及控制排氣扇、窗簾等電器設備。


DALI根據不同的應用功能及領域劃分以下幾個類型的控制裝置(Control gear):


表1 控制裝置類型

DLC-02有經過Diia的完全認證,只要輸入裝置與控制裝置符合DALI法規要求,有效解決系統相容性問題。因此無論是要更新換代淘汰設備還是在全新的系統應用,DLC-02將是一個很好的選擇。

DLC-02應用於室內辦公照明系統案例


圖3 辦公照明系統

透過DLC軟體或Web介面(需與DLC-02處於同一局域網上),把DALI匯流排上所有的輸入裝置與控制裝置進行定址(分配位址),依據工程需求把相關燈具分配到對應的群組上,然後進行參數設定,建立面板開關、感測器與燈具控制之間邏輯關係,同時可以利用DLC-02內置繼電器作為百葉窗的開關控制。

主要功能設定:
●面板開關動作設置有按一下、按兩下和長按三種選項,每種操作都可以設定觸發相應的場景,如按一下對燈具做開啟與關閉操作,長按可對燈具的亮度進行調整等。
●感測器檢測有人在感測區域內活動時,此區域的燈會被自動點亮或根據現場亮 度調整燈具亮度到合適照度,當人員離開感測範圍,燈具會自動調低亮度或熄滅。
●DLC-02內建Timer晶片,可依據不同的場景設定相應的定時動作事件,比如設定每週工作天的午休時間段,可將DALI匯流排上部分或所有的燈具進行亮度調整或關閉操作。Timer提供具體動作時間、單次或迴圈設定都可在DLC軟體Timer選項上進行,如下圖4所示:

 


圖4 Timer設置

DLC-02具備DALI-2產品特性,想瞭解產品詳細特性,可透過明緯DLC-02 Demo kit演示。