電源供應器於電動健身設備產業應用
文:Brian Lu/技服中心
Brian@meanwellusa.com
由於COVID-19疫情流行造成公共健身房和健身中心的關閉,因此家庭健身設備是疫情大流行期間蓬勃發展的行業之一。進而導致市場對家庭健身設備的需求數量提升,尤其是附有液晶顯示屏的跑步機或交叉訓練機等電動健身設備,顯示屏可用於視頻訓練或直播目的。 這些電動健身設備通常使用兩個獨立的 AC/DC 電源供應器來驅動馬達以及供電給液晶顯示屏。具有三個與內置 AC/DC 電源直接相關的常見設計需求。
1. 直流馬達:主要特點是馬達啟動瞬間需要幾毫秒的啟動峰值功率,啟動後平均消耗的功率會降至約50%額定功率;所以一般是根據內置馬達的啟動峰值功率來選擇合適的電源,啟動峰值功率一般是數倍於額定功率。例如,跑步機或交叉訓練機的馬達通常是200W,由額定功率350W~400W的電源來驅動,多功能健身設備會使用更高功率的馬達,故傾向使用高達1000W且具有恆流限制功能的電源。此外,家用健身設備多數需要無風扇或有風扇開/關控制功能設計的電源,以利設備空閒時,可以減少噪音。
2. 接地漏電流:與其他家用電器一樣,必須符合UL1647安規要求,設備接地漏電流需小於0.75mA;這包含直流馬達和液晶顯示屏兩個電源的總漏電流。
3. 液晶顯示屏:除了視頻訓練和直播用途外,也用於設備的設定,其總功率需求為40~60W。通常會選擇Class II 的電源,因其漏電流很小,不會增加設備的總漏電流而符合上述 UL1647漏電流要求。
因此,電動健身設備需要無風扇或有風扇開/關控制功能和低漏電流的電源,在選擇電源時,建議考量上述的需求。MEAN WELL產品線齊全,提供各種符合電動健身設備電源需求的產品型號,詳細產品資訊可參考下表。