5G戶外基地台應用-HEP-2300
文:吳振源/技服中心
willard@meanwell.com
隨著5G應用越來越廣泛,各電信業者也致力於5G小基站的擴展,增加其覆蓋率,以維持其傳輸品質;甚至在一些特殊的大型活動上,還會使用5G行動基地台。
圖一 5G小基站設備
如圖一5G小基站設備與5G行動基地台,這些設備一樣需要使用電源供應器,且因為建設在戶外或者環境比較惡劣的地方,故建議應使用明緯HEP系列。HEP系列是針對在惡劣環境的專用電源,具備防水防塵IP67功能,可抗震10G、無風扇設計,採用鋁擠外殼自然散熱方式,適合搭配各種戶外工業及通訊設備使用,也提供多種數位通訊功能,可整合到人機介面做系統控制。
由於新一代的基地台,其電源供應器的瓦數需求提升至2000瓦以上,明緯新推出的HEP-2300是非常合適的。HEP-2300系列包含四種不同輸出電壓55V/115V/230V及380V,除具備上述特點,適用於高粉塵或室內外儀器設備,輸出電壓可透過三種方式調整,包含內建可變電阻方式、透過可程式化(PV/PC)功能,亦可透過數位通訊如CANBus/PMBus/MODbus等,對輸出電壓及電流做調整,方便結合人機介面做系統整合與控制使用。
HEP-2300系列除提供不同的輸出電壓,亦提供三種接線方式,包含傳統端子式、防水出線式及防水接頭式,尤其防水接頭版本,可針對目前4G通訊射頻設備RRU(Remote Radio Unit)及5G通訊的主動式天線AAU(Active Antenna Unit)搭配使用,可使用於戶外基地站,亦提供不同固定方式如掛鉤式,正抱桿或側抱桿等方式。