模組電源NMP系列的應用
文: Brian Lu/技服中心
brian@meanwellusa.com
電氣設備AC輸入連接配置通常設計為可移動式或固定式。例如堆高機電池充電器、工業等級的光纖雷射機、LED 顯示屏或照明行業中的工礦燈,這些固定式應用的設備,其交流電源都是直接連接到斷路器或配電箱。對於可移動輸入電線設備式設備,其交流電源透過交流插頭連接到設備;在零售和服務行業,Kiosk和自助登機台都是使用交流插頭簡化安裝的流行設備。這類的設備不僅需要多種電壓以應內部各負載需求,而且還需要低接地漏電流。各電壓主要供電給Kiosk內部的週邊配置,例如分配貨幣的馬達、使用介面的觸碰螢幕、音頻系統和內部搭載的電腦系統。對於低接地洩漏電流,主要是安規對於可移動輸入電線設備要求要小於 500uA 或 750uA,以防止交流插頭和插座之間的接地或建築物接地不確實,進而造成使用者觸電的現象。由於使用多個電源供電給週邊配置會增加設備的總接地漏電流,因此多個電壓和低接地漏電流的要求對 Kiosk 的設計構成了限制。
明緯模組電源 NMP-650/1K2 和 UMP 系列為該應用提供解決方案,因為它們可以在單台電源中提供多個電壓,並且接地洩漏電流可以低於400uA。而且單台的模組電源還簡化了安裝程序。此外,這兩個系列通過了音頻、視頻和 ITE 62368 的認證,以利於 Kiosk 申請強制性的安規認證。對於醫療行業,如圖一所示,NMP-650/1K2 也是醫療機械手臂推車等可移動輸入電線醫療設備的解決方案。
備註 : Kiosk為自助多媒體服務平台的簡稱
圖一 醫療產業應用
下圖為機場自助登機台的設備,內部使用一台模組電源NMP650-HHEH-1,其中SLOT1/2為24Vdc並聯供電給內部搭載的電腦系統,SLOT3為12Vdc供電給觸碰螢幕與音頻系統,SLOT4為24Vdc供電給馬達。


圖二 Kiosk應用範例
除了上述內容,有任何模組電源應用需求也可以與明緯技術人員進行交流,我們將依您的需求提供電源產品與控制解決方案。