DALI-2可調色溫智能LED驅動器:LCM-40TW

文: 魏存輝/技服中心
weich@meanwell.com.cn

什麼是色溫?簡單來說,色溫就是表示光線中包含顏色成分的一個計量單位。它的概念是基於一個絕對黑色物體在被加熱到不同溫度時,所產生不同顏色的光。比如最常見的太陽光,在早晨和傍晚時段,溫度較低,色溫偏暖黃;在正午時段,溫度較高,色溫偏冷白。如下圖一列舉了從1000K~10000K的色溫關係圖,顏色越偏紅,其色溫值越低;顏色越偏藍,色溫值越高。


圖一 色溫關係

單一色溫的燈具並不能同時滿足人們的生活和工作需要,人們對光溫的需求會依不同的時間段而不一樣。如下圖二酒店房間照明,在白天,冷白光或中性白光更適合於閱讀和交流;到了晚上,溫暖的光可以緩解身心疲憊,改善睡眠品質。因此,以色溫可調的LED燈具將會越來越廣泛應用於住宅、酒店、辦公和其他商業照明場合,以提供個性化照明,滿足不同時段需求。


圖二 酒店房間照明

可調色溫和亮度的LED燈具,內部是採用了冷、暖色溫兩路光源輸出,如下圖三,一路為冷光(6500K),一路為暖光(2700K),每一路相對獨立。如下圖四,透過調設每一路光源驅動電流的比例,可以實現色溫調設;在一定色溫條件下,同比例改變兩路光源驅動電流的大小,可以實現亮度調設。

圖三 可調色溫燈具驅動方式

圖四 色溫與電流關係曲線

隨著智能照明產業的發展,可調色溫和亮度的LED驅動器,結合數位照明控制,使色溫和亮度調設兩者互不干擾,已逐漸取代“恒壓源+ DC/DC雙路輸出模組”,成為一種新型的驅動方式,致力於營造智能、舒適、人性化的照明環境。

為滿足市場應用需求,明緯最新推出一款符合DALI-2的LCM-40TW可調色溫和亮度的智能電源,結合明緯DLC-02 DALI-2控制器,搭配DALI-2輸入裝置(如觸摸面板、存在感測器等),為室內智能照明系統提供最佳解決方案,如下圖五為DALI-2智能照明配置圖。

圖五 DALI-2智能照明

LCM-40TW是一款40W雙通道恒流模式可調色溫和亮度驅動器,可通過指撥開關設定為DALI DT6(LED燈具控制裝置)或DT8(色溫控制裝置),並提供介於500mA~1050mA的輸出電流。此外,LCM-40TW提供按壓式調光功能,使用者可搭配按鍵開關(比如牆面開關)進行色溫和亮度調設,適用於DALI樓宇智能照明。若想詳細瞭解其產品特性,請點擊以下連結的說明影片。
 
明緯DALI-2智能產品線供應齊全,相關產品與應用需求可直接聯繫明緯業務或技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程。
明緯線上展覽館 http://expo.meanwell.com.tw/index.html