戶外惡劣環境與高功率電源應用-HEP-2300

文: 吳振源/技服中心

willard@meanwell.com

在電源供應器應用領域中,惡劣環境一般指的是高溫、高濕、高塵、高振動等應用環境,甚至在特殊領域如防鏽、汙水處理等場域,則需考量高硫化或化學汙染等議題所帶來的影響,一般產品防潮處理僅可針對溫度與濕度增加防護,減少產品不良,但在極具惡劣環境且需求高信賴度的應用場域,選擇戶外惡劣環境專用電源才是最合適的解決方案。

HEP系列為針對在惡劣環境專用電源,具備防水防塵IP67功能,可抗震10G、無風扇設計,採用鋁擠外殼自然散熱方式,適合搭配各種戶外工業及通訊設備使用,也提供多種數位通訊功能,可整合到人機介面做系統控制。

明緯新推出的HEP-2300非常適合應用在戶外且瓦數需求2000瓦以上的系統。

HEP-2300系列包含四種不同輸出電壓55V/115V/230V及380V,適用於高粉塵或室內外儀器設備,輸出電壓可透過三種方式調整,包含內建可變電阻方式、透過可程式化(PV/PC)功能,亦可透過數位通訊如CANBus/PMBus/MODbus等,對輸出電壓及電流做調整,方便結合人機介面做系統整合與控制使用。HEP-2300系列除提供不同的輸出電壓,亦提供三種接線方式,包含傳統端子式、防水出線式及防水接頭式;同時也提供不同固定方式如掛鉤式,正抱桿或側抱桿等方式。
 


HEP-2300除了適用於戶外基地台的應用,亦可應用在許多戶外場所的設備上,如圖1所示的陰極防蝕設備、汙水處理設備、戶外移動設備、戶外通訊設備以及戶外顯示屏設備等,甚至還有許多應用尚待發掘。


圖1 戶外惡劣環境與高功率電源應用

圖2為部分實際應用案例的示意圖,可以當作借鏡,未來如有類似應用可供參考。

圖2 應用設備照片
 

相關產品與應用需求可直接聯繫明緯業務或技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案的介紹。
 
明緯線上展覽館 http://expo.meanwell.com.tw/index.html