室內Mini/Micro LED顯示屏 直流集中供電解決方案
文:林簡松/產品策略中心
早期顯示屏多以大間距設計之戶外廣告及演唱會應用居多,但隨著LED往小型化發展,已可採用Mini及Micro LED使用於室內顯示屏,來達到小間距高解析度的應用要求,以符合室內近距離觀賞。因此,有越來越多的大尺寸(>100吋)室內LED顯示屏應用,包含電影院、會展中心及電影拍攝虛擬場景等,都非常適合採用小間距室內LED顯示屏來使用。
但顯示屏使用於室內應用必須克服以下幾點要求,如無噪音、低輻射熱、安全用電及小型化等問題。一般顯示屏使用於戶外,搭配風扇做為系統或內部電源散熱,當風扇轉動時會伴隨風扇高轉速的聲音,但在戶外使用並不會對觀看者有任何影響,若在室內使用時就會干擾到影音播放的收聽品質及有輻射熱問題,除了風扇所帶出來的熱氣,顯示屏透過不同LED波長將顏色的變化展現出來。因此,在近距離觀看時會感受到LED波長輻射熱的作用,所以如何降低LED熱度及內部控制板的損耗就是我們必須要克服的。
此外,室內顯示屏容易被使用者(小孩)接觸到,如何降低觸電風險也是一個非常重要的安全要求,因此,我們建議採用符合安全電壓(SELV)的前端直流集中供電方式,搭配後端低壓輸出供電給驅動控制IC如4.2V/3.8V等,來提高用電安全及降低不必要的轉換損失與LED熱源。此集中供電方式亦可以將電源與控制板採熱電分離設計,將熱源分散來降低顯示屏輻射熱的問題。一般室內也是比較有空間限制,所以搭配使用低壓集中供電方式,可降低室內顯示屏的機構,符合小型化設計,以減少安裝空間與提高機構的美觀度。
明緯特別針對小間距室內LED顯示屏的應用,提供低壓(24V/48V)直流集中供電總線方案,以協助客戶解決上述應用於室內顯示屏問題點。明緯可提供前端低壓直流供電系統,如UHP/ DPU/ RST/ SHP等系列,可符合SELV安全電壓總線,再搭配Class III類 DC-DC NID100-4.2V電源,提供給LED控制模組,以達到無噪音、低輻射熱、安全用電及小型化等應用要求。
尤其在前端電源部分,明緯可提供多款單相及三相AC用電的系統電源組合方案,以滿足客戶不同應用需求。在DC-DC電源模塊部分,明緯可提供11A及15A兩種輸出電流規格給客戶搭配不同小間距的LED燈板使用,可滿足一般室內顯示屏亮度值在600~1200 cd/m2的應用要求,預計每一個箱體只需要2個DC-DC NID100電源做搭配使用即可,相關詳細的系統電源方案及應用案例介紹,請參考下方表格及連結。
類別 | 系列 | 瓦數 | 散熱方式 | 並聯功能 | 尺寸 | 保固期 |
前端電源 | 1Ø UHP-2500-24V/48V | 2000W | 傳導 | X | 310x140x60 mm | 5年 |
1Ø DPU-3200-24V/48V | 3000W~40KW | 風扇 | V | 325x107x41 mm | ||
3Ø RST-5000-24V/48V | 460x211x83 mm | |||||
3Ø SHP-10K-48V | 460x211x83 mm | |||||
後端電源 | NID100-4.2V / 11A | 42~63W | 自然散熱 | X | 50.8x27.5x13 mm | 3年 |
NID100-4.2H / 15A | 50.8x27.5x19 mm |
表1. 直流(DC)集中供電方案
24V/48V 直流集中供電方案特色:
- 降低系統(風扇)噪音問題
- 熱電分離降低系統輻射熱問題
- 降低觸電風險(SELV)
- 低高度小型化設計
- 集中供電可冗餘並聯擴充
實際應用案例介紹:
此低壓安全48V集中供電電源方案,明緯也結合PBM客戶佛山市青松科技股份有限公司,實際搭配室內小間距(P1.5)顯示屏,每個箱體搭配2個NID100-4.2/10A DC-DC電源驅動控制板,可提供8K高畫質解析度撥放,於明緯蘇州智慧園區會展中心使用,做為員工教育訓練及經銷伙伴大型會議使用。
圖1. 48V直流集中供電方案—室內LED顯示屏實際案例
小間距LED顯示屏電源方案: https://mailchi.mp/meanwell.com/miniled_tw
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯業務或技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案介紹。
明緯線上展覽館: http://expo.meanwell.com.tw/index.html