高功率機櫃式系統電源多產業應用
技服中心/伍偉強
RMA@meanwell.com.cn
隨著技術的不斷創新和應用領域的拓展,大功率電源以其高效率、高功率密度、穩定可靠的特性,廣泛應用在工業自動化控制、通訊、醫療、軍事、實驗室研究、航太航空等領域。其中,在粒子加速器、電磁發射、電磁推進、微波源等脈衝功率技術應用的科研領域中,電源系統的平均功率需求通常在幾百千瓦甚至幾兆瓦以上。
明緯持續研發大功率開關電源,單體電源涵蓋 3.2kW ~ 30kW,輸出電壓/電流可透過 PV/PC 功能靈活調整,或透過通訊介面如 CANBus / PMBus / MODbus 等進行設定與監控,另外有風冷/水冷兩種散熱方式可供選擇。如下表 1 為明緯大功率電源產品:
此外,明緯大功率電源也具備並聯功能,結合明緯 19 吋機櫃(包含 15U,22U,30U,35U,42U),可依不同產業應用需求,配置不同的輸出電壓與功率,組合成超高功率機櫃式系統電源。同時,搭配電源管理模組 CMU2C,方便客戶遠端控制系統電源的輸出參數,與監控電源的工作狀態。(LINK)
如下圖 1 為氣象雷達系統電源應用,負載為射頻功率放大器。使用明緯 RST-10000-36 + 15U 機櫃,組合成一套完整氣象雷達系統電源,採用類比警報訊號,以監控電源工作狀態。
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程。