高壓直流電源應用於綠能產業與故障管理電力系統 (FMPS)
技服中心 / Brian Lu
Brian@meanwellusa.com
Brian@meanwellusa.com
在過去的幾年裡,明緯推出了多款高壓直流輸出的產品,適用於新能源:綠能、節能、儲能、智能產業領域的應用,如再生能源之光伏發電、儲能、風力發電和其他相關應用。本文分享兩個高壓直流供電應用:太陽能追蹤器和Class 4電力系統(故障管理電力系統,FMPS)。
- 太陽能追蹤器 – 太陽能板發電產生兆瓦功率。為了最大限度地提高發電量,通常使用高壓 1000~1500 Vdc 作為主電源來轉動太陽能板組以追蹤太陽能。 明緯的 RSDH-150 和 RSDH-300 高壓直流輸入 DC-DC 電源是太陽能追蹤器的解決方案,將 1000~1500 Vdc 降壓後驅動馬達以定位太陽能板組。此外,RSDH-150/300 半灌膠和可操作在 -40°C 是適合戶外安裝的另外兩個功能。
- Class 4 電力系統 (FMPS) – 故障管理電力系統是由故障管理電力發射器和故障管理電力接收器組成。這些系統的特點是監視電路故障並控制傳輸的功率,以確保輸送到任何故障的能量和功率受到限制。圖2顯示了故障管理電力系統以及接收器供電的設備。

與交流電源相比, Class 4 電力系統的優點是不需要導管來封閉數千英尺的電源線,從而降低了安裝成本,且可遠端監控/控制和有擴展性。為了減少長距離電壓和功率損耗,Class 4 電力系統在發射器輸入和接收器輸出採用350~360Vdc 的高壓直流。明緯高壓直流輸入和輸出的電源在 CLASS 4 電力系統中發揮重要作用。例如,260~400Vdc 輸出的 NCP-3200-380 可擴充機架解決方案用於為 Class 4 發射器供電。高輸入電壓250~1500Vdc DDRH-240 和 RSDH-300 系列可降低 Class 4 接收器輸出,並為PoE等低電壓設備供電。
總而言之,明緯高壓直流電源為太陽能追蹤器和 Class 4 電力系統應用提供了即時解決方案,RSDH/DDRH 系列降壓後為低壓設備供電,NCP 系列將交流電轉換為高壓直流電為太陽能設備供電。
下表顯示了明緯高壓直流電源解決方案:
機 型 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出瓦數 | 特 點 |
HEP-2300-HV | 90~305Vac | 115/230/380Vdc | 2300W | 全灌膠、-40℃~70℃、CANbus/PMBus 等 |
UHP-1500-HV | 90~264Vac | 115/230/380Vdc | 1500W | 傳導散熱、1U 高度、CANbus/PMBus 等 |
PHP-3500-HV | 90~264Vac | 115/230/380Vdc | 3500W | 水冷、CANbus/PMBus 等 |
CSP-3000 | 180~264Vac | 120/250/400Vdc | 3000W | PV/PC、並聯功能等 |
NCP-3200-380 | 90~264Vac | 380Vdc | 3200W |
1U 機架電源模組、並聯功能 CANbus/PMBus 等
|
RST-7K5/15K | 3ø 3-wire 196~305Vac 或 3ø 4-wire 340~530Vac |
115/230/380Vdc | 7.5KW/15KW | PV/PC、並聯功能等 |
SHP-10K-HV | 3ø 3-wire 340~530Vac | 115/230/380Vdc | 10KW |
水冷、並聯功能、 CANbus/PMBus/Modbus、效率 97% 等
|
SHP-30K-HV | 3ø 3-wire 340~530Vac | 115/230/380Vdc | 30KW |
並聯功能、效率97%、CANbus/PMBus/Modbus 等
|
DDRH-15P/30P /45P/60 |
150~1500Vdc | 12/15/24/48 | 15W/30W/45W 60W |
安裝方式: 軌道型、螺絲接線端子型、PCB安裝類型、
全灌膠、-40℃~80℃ 等 |
DDRH-120/240 | 250~1500Vdc | 12/24/32/48 | 120W/240W | 軌道型、-40℃~80℃ 等 |
RSDH-150/300 | 250~1500Vdc | 12/24/32/48 | 150W/300W | 半灌膠、1U 高度、-40℃~80℃ 等 |
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程。