Modbus RTU 與 Modbus TCP/IP 通訊於電源供應器控制之應用

技服中心/李韋誠
Gabriel@meanwell.com

 

      隨著工業自動化的快速發展,設備之間的通訊協議在系統整合與管理中扮演著關鍵角色。在眾多工業通訊協議中,Modbus 以其開放性、簡單性和穩定性被廣泛應用於各類自動化設備中,其主要有幾種變異體:Modbus RTU 及 Modbus TCP/IP 等。Modbus RTU 與 Modbus TCP/IP 在硬體需求、傳輸速率、通訊方式等方面存在顯著差異,適用於不同的應用場景。

      以明緯產品為例,Modbus RTU 應用於電源之間的通訊;而 Modbus TCP/IP 則作為電源及終端設備間的溝通橋樑使用,或稱為 gateway。下表為明緯 Modbus RTU 與 Modbus TCP/IP 之差異:



 

      明緯智能控制器:CMU2C、CMU2E 等皆導入 Modbus TCP/IP 作為對外連結的通訊手段。換個方式而言,客戶不需要花時間了解如何控制電源,而只需要專心整合系統即可,電源之間相關的通訊則留給電源的專家:明緯,幫忙處理即可。有關各控制器的詳細使用說明,請參考其使用手冊。
 





 

      下表為目前明緯產品分別支援 Modbus RTU 與 Modbus TCP/IP 的機型:

  

 

參考文獻: 維基百科 Modbus
 

 

相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程