KNX 智能樓宇 LED 驅動照明解決方案 - XLC-25/40/60KN 系列
技服中心/Hank Lan
EUTS@meanwell.eu
作為全球標準電源解決方案的領導者,明緯始終致力於提供高效、智能化的 KNX 建築自動化控制解決方案。繼成功推出 LCM-KN 系列(恒流驅動)和 PWM-KN 系列(恒壓驅動)後,明緯進一步擴展 KNX LED 驅動產品線,推出 XLC-25 / 40 / 60KN 系列。這一系列產品不僅延續了明緯既有 KNX LED 驅動的核心優勢,還進一步優化了設計,帶來更智能化、小型化的升級,符合 EN61347-2-13 緊急照明(EL)標準,並且無需額外的 KNX gateway,即可與 KNX 系統無縫連接。
產品主要特點
- 小型化設計
- 恆流輸出
- Class II 設計
- 緊急照明支援
- 最低調光至 0.5%
- KNX 直接通訊
進階 KNX 功能與應用場景
XLC-25/40/60KN 系列不僅包含明緯既有的 KNX LED 驅動功能,還新增多項智能控制功能,使其在智能建築照明應用中更加高效和靈活。
1. 定時調光
該功能允許 LED 驅動器根據外部 KNX 定時器所給予的時間,自動調整亮度(高達 10 steps/天),無需額外的控制命令。用戶可選擇在自動調光過程中手動介入,透過發送指令來決定系統是否應該作出反應,從而提供更大的靈活性。
該功能透過記錄 LED 驅動的輸出功率和效率,推算出在 10 分鐘至 1 周內的能耗情況,並將資料回饋給 KNX 系統管理端,幫助使用者優化能源預算。

3. 溫度功能
透過溫度檢測可以即時回報電源偵測點溫度,並且可設定過溫預警,提前對輸出進行調整。
在一些非線性 LED 照明系統中,燈具的實際亮度輸出可能與調光命令不一致,導致亮度不均或調光不精准。該功能可對燈具進行亮度矯正,使其輸出亮度更符合控制指令,確保照明系統的均勻性和一致性。

更詳細的內容請參閱完整文章
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程