LAD-120/240/360/600系列:120W~600W機殼型經濟款安控消防電源
文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com
明緯自1982年成立以來,專注於電源供應器本業並以自有品牌行銷全球80餘國,為全球標準電源領導者,在安控消防領域擁有基板型、導軌型、機殼型三種安裝類型可供選用,包含PSC、DRC/DRS、SCP/AD等系列涵蓋35~480W。近年來因城市化發展需求符合消防法規、安全可靠、兼具備援、智能監控之安控消防電源日益增加,對此,明緯新推出120~600W機殼型經濟款安控消防電源LAD-120/ 240/ 360/ 600系列。
LAD系列採1U薄型機殼設計,規劃有基礎款(LAD-120/ 240/ 360/ 600)及UART通訊款(LAD-360/ 600xU)兩種。此兩種版本共通規格特點有:主輸出(CH1)可供負載使用並內建附屬輸出(CH2)可同時對電池充電、搭配電池可構成UPS備援功能、CH1輸出電壓可調 -20~+5%,可滿足不同電池種類及電壓微調需求、完整保護機制(短路/ 過載/ 過壓/ 過溫/ 電池欠壓/ 電池反接不壞)、通過CB/ UL/ RCM/ CE/ UKCA/ EAC多國認證並設計符合中國GB17945、GB4717(僅UART版本)消防法規…等,適用於安控、消防、緊急照明、警報、機房不斷電、門禁警報與中央監控..等系統。
為讓使用者快速了解基礎款、UART通訊款及舊世代AD系列之規格差異,特製表如下供參考: