SHP-10K系列:10kW三相三線高效率全數位電源供應器
文: 林簡松 / 產品經理
Rex.lin@meanwell.com
全球標準電源領航者—明緯,為提供大功率工業設備、高壓充電系統及集中供電等新應用需求,推出全新設計AC輸入三相三線式SHP-10K標準電源,搭配全數位化及高效率設計達97%,最大並聯輸出功率達40kW。
在輸出電壓應用提供55V、115V、230V及380V四種機型,可提供不同產業應用,如自動化工業設備、充電儲能系統、5G通訊設備、集中供電…等。此外,受惠於全數位化設計,輸出電壓電流皆具備可程式化控制功能及標配CANBus通訊協定,還可選配PMBus或MODBus通訊界面。另外也提供多種監控訊號如:過溫度告警、DC-OK、風扇故障、AC故障等訊號功能,讓使用者可快速與系統設備進行控制整合。然而,應用在不同的工業領域可能須面對各種惡劣操作環境,SHP-10K除了可操作在-30oC~ +50oC寬溫度範圍滿載條件使用,也提供兩種不同散熱方式給客戶選用,分別是內建風扇的強制風冷型,與搭配水冷板的水冷型,使用者可依據設備特性或現場環境選擇合適的散熱方式。
SHP-10K除上述特色功能,亦符合最新版國際資訊類EN/UL62368-1安規認證、機構採小型化(<2U)設計,可搭配標準19吋機櫃安裝使用,是一款適用於各種高功率工業設備的標準電源。明緯直流高壓輸出(HVDC)機型,除了有三相輸入,亦有完整單相輸入系列,可參考明緯線上展覽館內— 高壓直流輸出(HVDC)系列產品介紹。相關三相AC輸入高壓輸出系列規格比較,請參考下方說明,或聯繫明緯業務人員。
機 型 | RST-7K5 | RST-15K | SHP-10K |
輸入電壓 | 3Ø3W(196~305V AC相電壓) 3Ø4W (340~530V AC 線電壓) |
3Ø3W (340~530V AC) | |
輸出電壓 | 55V/115V/230V/380V DC | ||
輸出並聯 | 4台 (30kW Max.) | 2台 (30kW Max.) | 4台 (40kW Max.) |
散熱方式 | 1.內建風扇散熱 2.水冷散熱 |
1.內建風扇散熱 |
1.內建風扇散熱 2.水冷散熱 |
效率 | 95% | 94.5% | 97%(Max.) |
電壓 /電流編程功能 |
PV電壓可調 (1%~120%) PC電流可調 (20%~100%) |
PV 電壓可調 (50%~120%) PC 電流可調 (20%~100%) |
|
數位通訊 | N/A | CANBus / PMBus / MODBus | |
尺寸 (長x寬x高) |
460x 211x 83.5 mm (風冷) 460x 216x 83.5 mm (水冷) |
540x 424x 83.5 mm | 460x 211x 83.5 mm (風冷) 460x 216x 83.5 mm (水冷) |
保固 | 5年 | ||
應用領域 | 直流集中供電系統、充電儲能相關設備、雷射切割設備、UV相關應用設備 | ||
規格書 | LINK | LINK | LINK |
上市時間 | 2022.09 | 2022.08 |
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- 3相三線式寬範圍輸入340~530V AC
- 最高效率可達97%
- 強制風冷或水冷散熱方式可選
- 輸出電壓及電流可程式化調整
- 數位化設計內建CANbus及PMbus/MODbus通訊可選
- 可提供並聯輸出功能,最大瓦數達40KW
- 多種保護功能:OLP、OTP、OVP
- 多種監控訊號:遙控開關、過溫度、DC-OK、Fan故障、AC故障告警
- 5年保固