RQB40W12 & RQB150W3系列:40W & 150W ¼ 磚寬壓輸入鐵道DC-DC轉換器
文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com
明緯在鐵道交通車載系統應用領域,繼推出灌膠模塊型、機殼型、導軌型的RSDW/ RDDW/ RSD/ DDR系列8~480W後(詳如下表),新推出了灌膠模塊1/4磚40W、150W寬壓輸入RQB40W12 (12倍壓14~160Vdc)與RQB150W3(3倍壓66~160Vdc)系列。
主要特點: 超寬壓輸入可涵蓋全球鐵道系統常見主流標稱電壓 24/ 36/ 48/ 72/ 96/ 110Vdc、-40~+90℃操作溫度適用極冷酷熱環境下、可外加電容確保DC輸入瞬間不穩定時掉電能保持10~30ms、依機型2KVAC/3KVAC高隔離耐壓、完整保護功能…等,非常適用於鐵道、電車、捷運、巴士及資通網路、工控自動化、通信設備等產業及需求雙層隔離、DC UPS系統、電池轉壓或穩壓…等。
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- 超寬壓輸入:
RQB40W12 : 14~160Vdc ( 12:1 )
RQB150W3 : 66~160Vdc ( 3:1 ) - 內部灌膠具耐震、防塵、抗濕
- -40~+90oC超寬操作溫度
- 輸入/輸出隔離 : 2KAC ( RQB40W12 )、3KAC ( RQB150W3 )
- 保護功能: 短路、過載、過電壓、過溫、輸入欠壓保護
- 遠端ON/OFF控制
- 輸出電壓可調 ± 10%
- 認證通過:
鐵道類:EN50155/EN50121-3-2
資訊類:UL62368-1 (僅40W),EN55032、EAC、CE、UKCA - 超薄低高度,尺寸(長x寬x高) : 57.9 x 36.8 x12.7mm
- 3年保固