RSDH-150/300系列:150W & 300W超寬250~1500Vdc高壓輸入機殼型DC-DC轉換器
文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com
近年氣候變遷加劇,世界各國紛紛承諾淨零排放(Net Zero Emissions)目標,且能源成本不斷上升與短缺,因此光伏、儲能等再生能源相關行業需求驟增,明緯與時俱進新推出了150W/300W超寬250~1500Vdc高壓輸入機殼型DC-DC轉換器~ RSDH-150/300系列。
RSDH-150/300系列主要特點包含 : 250~1500Vdc超寬壓輸入、無風扇設計且可-40~+80℃寬溫使用、4KVac高隔離、輸入/輸出完整保護功能、EMC性能卓越、適用5000M高海拔、並通過IEC/EN62109-1光伏類認證,可廣泛應用於光伏、儲能、充電樁或任何需求高壓轉低壓的相關設備系統…等。
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- 250~1500Vdc超寬壓輸入
- 4KVac 輸入/輸出高隔離
- 自冷散熱,可操作於-40~+80℃ ( +55℃@滿載不須降載),適用各種安裝場合
- 內部灌半膠,兼具散熱、耐震3G、基本防塵與抗潮
- 無風扇,無噪音
- EMC性能卓越,不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A
- 內建電位器,輸出電壓可調( 12~15V、24~29V、30~36V、48~58V)
- 保護功能:
輸入:電壓欠壓、極性反接保護 (不會損壞)
輸出:短路、過載、過壓、過溫保護 - 尺寸(長x寬x高) :
RSDH-150 : 191 x 86 x 41mm
RSDH-300 : 237 x 100 x 41mm - 認證:CB、DEKRA (IEC/EN62109-1)、EAC、CE、UKCA
- 3年保固