ERG-5000系列:4通道5kW能量回收電網型逆變器

產品策略中心 / 蔡明志 
Alex@meanwell.com


       全球標準電源領航者—明緯,針對全球環保綠能與節能減碳能源議題,開發出能量回收電網型逆變器:ERG-5000系列。該系列適合前端製造、生產電源或電池…等測試相關設備應用,或終端產品、充電樁、儲能系統(ESS)以及各類能源應用等終端客戶。明緯全新設計的4通道5KW能量回收電網型逆變器,為製造生產老化能源回收與併入室電電網提供完整解決方案。該系列採全數位化控制設計,可搭配已上市的CMU2A智能控制器,進行遠端或近端控制面板監控,能源回收節能率可達80%以上。
 
      能源回收逆變器ERG-5000系列因應市場需要,提供2款輸入電壓機型:Blank type(10~60 VDC)與H type(60~420 VDC),客戶可針對不同產業(如:電池檢測設備、充電儲能系統、充電樁…等)的生產老化節能應用需求做選擇。此外,受惠於全數位化設計,輸入電壓可透過CANbus協議或CMU2A控制器進行定電流或定電壓模式自主設定;輸出電壓與電流亦具備程式化控制功能。另外,ERG-5000系列同時內建多種監控訊號,如: 過溫度、市電異常、輸入電壓異常…等告警功能。為了讓使用者快速與系統設備進行連線與整合,輸入端子可選擇標配NEWSOK快接端子或端子台螺絲鎖附機型,對客戶於選擇串接前後端設備或附載需要的連接方式,與治具設計上能更有彈性。
 
       更多相關產品與解決方案請參考明緯線上展覽館— 3+N產品館,亦可聯絡明緯全球分公司或技術服務中心,由專人為您解說與服務。
 

  • 寬範圍輸入電壓10~60VDC/ 60~420VDC依型號而定
  • 最高效率可達91%
  • 定電流與定電壓模式可自主設定
  • 輸入電壓及電流可程式化調整
  • CANbus介面可搭配CMU2A進行遠程控制和監控
  • 多種保護功能:過壓、欠壓、過溫度、過功率、電網故障、通訊故障
  • 5年保固
 







ERG-5000 系列