聯源精密|USB 3.2 GEN2 Type C 充電/傳輸線
![](../Upload/htmlEdit/20240222_065835TypeC_tw.jpg)
產品策略中心 / 賴宏杰
info-pnpt@powernex.com
歐盟為減少浪費電子垃圾,讓消費者可透過一個充電器為多個電子裝置充電,已立法決議要求電子產品製造商將其生產的電子產品,改以USB-C作為充電介面,中小型電子裝置都必須在2024年秋季之前完成以USB-C作為統一充電介面,筆電…等較大的電子裝置亦須於2025年底前統一變更為USB-C介面。
該產品採Type C to C設計, USB3.2 GEN2除了滿足48V/5A最大充電功率外,更具備10Gbps大量資料傳輸能力。此外,本產品適用於多種電子裝置的音源與影像資料傳輸,例如電腦、平板、行動硬碟、虛擬VR眼鏡…等。 具備快速充電,可同時傳輸大量資料的Type C充電/傳輸線,將是您工作或娛樂上的最佳選擇。
該產品採Type C to C設計, USB3.2 GEN2除了滿足48V/5A最大充電功率外,更具備10Gbps大量資料傳輸能力。此外,本產品適用於多種電子裝置的音源與影像資料傳輸,例如電腦、平板、行動硬碟、虛擬VR眼鏡…等。 具備快速充電,可同時傳輸大量資料的Type C充電/傳輸線,將是您工作或娛樂上的最佳選擇。
![](../Upload/htmlEdit/20240313_073234USB Gen2 Type C Cable_front.png)
![](/Upload/htmlEdit/20240313_073256USB Gen2 Type C Cable_back.png)
![](../Upload/htmlEdit/20221116_06401820190129_025538download_tw.jpg)
USB 3.2 Type C充電/傳輸線