SLD-150系列:150W超薄長條型設計,雙安規認證電源
產品策略中心 / 林簡松
Rex.lin@meanwell.com
明緯新上市LED驅動電源SLD-150系列,延續同款SLD-50/80系列超薄長條型機構設計,新增150W功率讓整體瓦數應用更加完整,可針對裝飾燈條照明/廣告燈箱或長條型燈具做搭配使用,提供給不同照明產品應用。安規認證除EN61347,也同時針對EN60335-1家電類安規做申請,提供自動販賣機及冷凍展示櫃照明使用。
明緯SLD系列超薄長條型電源已經上市超過三年,也獲得客戶信賴,銷售量穩定成長。SLD系列屬II/2塑膠絕緣外殼設計,提供12V/24V輸出於LED燈帶使用,如廣告燈箱背光、長條型燈具應用…等。此外,56V輸出機型涵蓋30V~56V電壓範圍,可驅動LED燈板。符合SELV及隔離線路的設計,讓室內用LED驅動電源更安全。較寬電流可調範圍及恆功率設計,可減少輸出機型數及設計匹配問題,提高備貨的效益。
除上述相關特色與應用,明緯也將SLD-50/80/150W全系列申請增加家電類EN60335-1安規認證,提供客戶針對家電類電器產品領域的照明做應用,加快產品取得認證及快速導入量產。
規格
系列名稱 |
12V | 24V | 56V (恆功率模式) |
EN61347 | EN60335 | 保固期 | 尺寸 (mm) |
SLD-50 | V | V | V | V | V | 3 | 280x30x16.8 |
SLD-80 | V | V | V | V | V | 3 | 320x30x16.8 |
SLD-150 | V | V | V | V | V | 5 | 330x35x22 |
![](../Upload/htmlEdit/20210423_091931features_tw.jpg)
- 寬電壓輸入範圍110~305VAC
- 超薄(22mm)長條型尺寸
- 雙安規認證EN61347/EN60335-1
- 主動式PFC設計及輸出效率可達93%
- 符合class II及SELV設計
- 保護功能:短路、過電壓、過載、過溫度
- 5年保固