Page 104 MEAN WELL INDUSTRIAL POWER SUPPLY CATALOG
P. 104

Case Drawing





928A 932A



Unit:mm Unit:mm

1
9.5
2 3.5
3 82
2-M3
4
8
40
5
20.5 55 40.5
3.5 5
5 88.5
99
6.5 87

3.5 3.5
35
2-M3 28
18 74 17.5


929A 935A



Unit:mm Unit:mm
























931A 939A



Unit:mm 254 Unit:mm
1 147.5 19
7.62
2 12.5
3 38
51 63.5
4 2-M3 L=3
6
4-M4
5 25.4
+V ADJ. LED 254
147.5 19
55 10.5 12.25
4-M4
78
Air flow
direction
14 max.
101.5 127
28
2-M3
14
66.5 2.75

101
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109