Marka Hikayesi
Bu anlam, Bay Lin'in kişisel inancıyla tutarlıdır - doğru düşünen, iyi niyetli ve meşru bir iş yürüten kişi, ısrar edebilir ve asil bir hedefi gerçekleştirebilir. Daha sonra, "MEAN WELL" kelimesinin benzer İngilizce telaffuzundan Bay Lin, şirketin Çince adı olarak 「明緯」'yi buldu. 1986'da Tayvan'ın elektronik endüstrisinden OEM/ODM siparişleri hızla yükseliyordu, ancak MEAN WELL bu iş modelini yavaş yavaş terk etti ve kendi markamızı geliştirmeye karar verdi. Standart anahtarlamalı güç kaynakları geliştirmeye başladık ve kalite ve güvenilirliğe çok daha fazla önem verdik. MEAN WELL, "Kalite Anahtarlamalı Güç Kaynağı" anlamına gelir, bu slogan aslında işletmenin orijinalinin uzantısıdır. Müşterilerimizin "MEAN" markasına güvenebileceklerini hissetmeleri için, samimiyete bağlılığımıza dayanarak en kaliteli güç kaynaklarını sağlıyoruz. KUYU." MEAN WELL, “Güvenilirliğin İşareti”ni temsil eder.

1993 yılında, MEAN WELL, ISO9001 ve Toplam Kalite Yönetimini (TQM) uygulamıştır. Tam bir kalite sistemi kurduk ve ISO9001'i aldık. Ayrıca, MEAN WELL'in kalite politikasını ve kurumsal ilkelerini net bir şekilde tanımlamak için bir TKY komitesi kuruldu. Markanın ruhu ve kalite gereksinimi, günlük çalışmalarımıza derinden nüfuz etmiştir.

1997'de CIS'imizi (Kurumsal Kimlik Sistemi) değiştirdik ve yeni bir slogan tasarladık - Güvenilir Güç Ortağınız. Rekabet gücümüzün özünü - P, Q, C, D, S, R (Ürünler, Kalite, Maliyet, Teslimat, Hizmet ve Güvenilir İlişki) emin adımlarla besliyoruz. Müşterilerimize uzun vadede güvenilir güç kaynakları sağlamaya ve onların güvenilir güç ortağı olmaya devam ediyoruz.

2010 yılında, MEAN WELL, Tayvan Dış Ticaret Bürosu (BOFT) tarafından “Taiwan Superior Brands 2010” unvanına layık görüldü. Yarışmanın düzenlenmesinin amacı, Tayvan'daki yerli işletmeleri kendi markalarını oluşturmaya teşvik etmektir. MEAN WELL, “MEAN WELL” markasını tanıtma ve geliştirme konusundaki çabalarımız ve pazarlama başarılarımız için bizi büyük ölçüde teşvik eden bu ödüle layık görülmekten onur duymaktadır.