智慧安消防電源應用-DRS系列

文:成楠/技服中心

chengn@meanwell.cc

隨著社會不斷發展,人們生活水準提高,生活中的各類用電設備不斷增加,高層建築以及商場超市等大型人群聚集的場所規模也迅速擴大,消防安全的重要性越發突出。越來越多的新型建築採用智慧安消防系統,通常由兩部分組成,一部分是火災自動報警系統,另一部分是滅火系統。火災報警系統是整個安消防系統的核心,安防電源又是確保整個系統正常工作的重中之重。
 
明緯新推出的DRS系列多功能一體化智慧安防電源,集電源供應器、智慧充電器、UPS系統和智慧控制系統於一體,可即時監測供電系統狀態,異常信號可透過多種方式提醒使用者。不僅可以減輕工作人員壓力、降低維護成本,也能最大限度縮短設備故障排除時間,提升供電系統可靠度。

DRS系列機型提供12/24/36/48V電壓可選,滿足不同安防系統應用。還可提供Form-C型繼電器和LED指示燈報警信號,便於操作人員及時確認供電系統故障原因。透過MODBus或CANBus通訊即可實現客戶總控系統與安防電源的資料互通,各種警報資訊一目了然,進一步拓展產品智慧應用場景。UPS備援功能不僅支援在AC電網斷開連接後自動切換至電池供電,在無AC電網連接時,亦可透過內置的強制啟動功能強制由電池供電備援,以應對各種極端條件使用。透過SBP-001智慧程式設計器或是內置的通訊協定均可調整電池充電曲線,即可相容各種鉛酸和鋰離子電池充電應用。  

應用實例: DRS的多功能性可適配各類安消防系統,如下的安防系統配電櫃由DRS-480-24電源、備用電池組、警報控制模塊組成,採用DRS系列產品替換傳統配電櫃設計方案,可極大節省配電櫃空間並簡化線路,便於現場安裝調試。

圖1. 24V消防警報系統控制櫃
 

DRS系列除了適用於安消防警報控制系統,亦可提供緊急照明系統的供電,保障緊急情況下建築內部的必要照明。

圖2. 緊急照明系統供電

相關產品與應用需求可直接聯繫明緯業務或技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案介紹。
 
明緯線上展覽館:  http://expo.meanwell.com.tw/index.html