NPB智能充電器的充電曲線與模式設定(上篇)

文: 藍樺/技服中心

hank@meanwell.eu

明緯智能充電器 NPB 系列具有3 種充電控制方式 – 使用獨有的智能偵壓充電模式、預設編程充電曲線自動充電或透過 CANBus 通訊介面進行即時控制。本文著重在後面兩種,智能偵壓充電模式會在下篇再另作精闢的說明。
 
充電是在受控電壓範圍內,從充電器對電池提供受控電流的過程。根據電池模組的配置,充電電流和電壓會有不同。此外,根據化學電氣特性,充電設定可以是 2 段式或 3段式 。 2 段式充電從恆流充電階段開始,接者是恆壓階段。 3 段式充電是在恆壓階段再額外提供一段浮充充電電壓,使鉛酸類型的電池充電電量更加完全。常用的充電程序如下表所示。


 

 

上述的充電程序,可在充電器內部設定或以外部的電池管理系統 (BMS) 控制。內部設定可以透過NPB 等智能充電器中預設編程的充電曲線來完成,在此條件下,當充電器檢測到電池時,它會根據預設編程的充電曲線自動開始充電過程。以外部 BMS 控制的話,需將充電器設定為可編程電源模式,其輸出電流和電壓由 BMS 即時控制。明緯 NPB 智能充電器具有高階 MCU 和 CANBus 通訊介面,可以設定為具有自動充電控制模式,或依外部 BMS 控制。詳細的設定過程可參考連結的完整文章

明緯NPB 系列功率範圍從 450W 到 1700W,提供可編程充電曲線以及 CANBus通訊介面,可透過外部 BMS 進行進階控制。靈活的設定功能,可以滿足各種應用需求,如需產品資訊請聯繫我們的授權經銷商和當地代表以獲得明緯的專業支持。

明緯線上展覽館:  http://expo.meanwell.com.tw/