Aspect Réglementaire

Q1

2024 MEAN WELL safety certification version status

Ans

Q2

62368 ES PS LPS level and 61558 OVC 60335 list for MEAN WELL product

Q3

Pourquoi la tension d'entrée indiquée sur la spécification. feuille est de 88 ~ 264 VAC alors que l'étiquette sur l'alimentation indique qu'elle est de 100 ~ 240 VAC ?

Ans

Pendant le processus de vérification de la sécurité, l'agence utilisera une norme plus stricte ± 10 % (IEC 62368 utilise + 10 %, -10 % pour le produit avec une entrée CA nominale) de la plage de tension d'entrée indiquée sur l'alimentation pour effectuer le test. Ainsi, fonctionnant à la plage de tension d'entrée plus large comme spécifié sur les spécifications. la feuille devrait être bonne. La plage plus étroite de tension d'entrée indiquée sur l'alimentation électrique permet de respecter la norme de test de la réglementation de sécurité et de s'assurer que les utilisateurs insèrent correctement la tension d'entrée.

Q4

Les produits MEAN WELL avec marquage CE répondront-ils aux exigences CEM après assemblage dans mon système ?

Ans

Nous ne pouvons pas garantir à 100 % que le système final puisse toujours répondre aux exigences CEM. L'emplacement, le câblage et la mise à la terre de l'alimentation à découpage dans le système peuvent influencer ses caractéristiques CEM. Dans différents environnements ou applications, la même alimentation à découpage peut avoir des résultats différents. Nos résultats de test sont basés sur la configuration indiquée dans le rapport EMC.

Q5

Qu'est-ce que le logo ENEC ? Quelle est la différence entre le logo ENEC et le logo TUV dans l'application d'alimentation LED ?

Ans

ENEC est la norme de sécurité européenne.
Le système est basé sur le système européen de certification complète de type ISO5, qui a été initialement créé en 1991. Il y a 24 organismes de certification membres, dont TUV, VDE, Demko, Nemko, qui participent au système. Au début, il ne s'appliquait qu'à toutes sortes de lampes et de lanternes. Grâce aux efforts des organisations européennes de l'industrie et des consommateurs, le champ d'application a couvert les produits d'éclairage et leurs accessoires, les interrupteurs, les contrôleurs, les connecteurs, les coupleurs, les fiches, les produits électroniques grand public, les équipements audiovisuels, les équipements informatiques, les appareils électroménagers, l'isolation de sécurité transformateurs, appareils électriques, filtres et autres produits. ENEC est une entreprise plus compétitive Marque de vérification fiable de grande valeur. La puissance LED de nouvelle génération de MEAN WELL a été appliquée pour la marque ENEC actuellement. Le code de l'unité de vérification sera ajouté après la marque ENEC. Par exemple, ENEC05 représente le logo ENEC émis par DEKRA, et ENEC17 représente le logo ENEC émis par Nemko. Les codes ENEC communs sont les suivants.

ID Country Acronyme CB ID Country Acronyme CB
02 Belgique SGS CEBEC 15 Danemark UL Int DEMKO
05 Pays-Bas DEKRA 16 Finlande SGS FIMKO
12 Royaume-Uni BSI 17 Norvège NEMKO
14 Suède Intertek Semko 24 Allemagne TUV Rheinland
La différence entre ENEC et TUV pour l'alimentation LED est que ENEC doit également répondre aux exigences de performance EN 62384 en plus des règles de sécurité EN 61347-1 et EN 61347-2-13. Par exemple, l'alimentation LED nécessitera qu'elle soit normalement brûlée pendant 200 heures dans un environnement TC pour garantir l'adéquation de la déclaration TC.

Q6

Qu'est-ce que la classe 2, la classe II et le LPS ? Quelle est la différence entre la classe I et la classe II ?

Ans

Classe I : équipement où la protection contre les chocs électriques est obtenue en utilisant une isolation de base et en fournissant également un moyen de connexion au conducteur de terre de protection dans le bâtiment où, en acheminant les parties conductrices qui sont autrement capables de prendre des tensions dangereuses vers la terre si la base l'isolation est défaillante. Cela signifie qu'un SPS de classe I fournira une borne/broche pour la connexion à la terre.

Classe II : équipement dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation de base, mais dans lequel des précautions de sécurité supplémentaires, telles qu'une double isolation ou une isolation renforcée, sont fournies, sans dépendre ni de la terre de protection ni des conditions d'installation. Cela signifie qu'un SPS de classe II n'a PAS de borne/broche pour la connexion à la terre.

LPS : lorsqu'un circuit électronique est alimenté par une source d'alimentation limite (LPS), son courant et sa puissance de sortie sont inférieurs à la limite indiquée dans la norme CEI 62368-1, tableau Q1, et le risque d'incendie peut être considérablement réduit. Ainsi, les distances de sécurité et l'indice d'inflammabilité des composants peuvent être beaucoup plus faibles. Par conséquent, le boîtier en plastique de ces alimentations pourrait utiliser l'indice d'inflammabilité HB pour réduire les coûts. Cette définition provient du produit ITE/AV (IEC/EN/UL 62368-1).

Classe 2 : lorsqu'un circuit électronique est alimenté en classe 2, son courant et sa puissance de sortie sont inférieurs à la limite indiquée dans UL 1310 Tableau 30.1, et le risque d'incendie peut être considérablement réduit. Ainsi, les distances de sécurité et l'indice d'inflammabilité des composants peuvent être beaucoup plus faibles. Par conséquent, le boîtier en plastique de ces alimentations pourrait utiliser l'indice d'inflammabilité HB pour réduire les coûts. Cette définition provient de l'unité de puissance UL classe 2 (UL 1310).

 

Q7

Quelles sont les normes de sécurité communes en Amérique et en Europe Si l'alimentation est utilisée dans le chargeur de batterie ?

Ans

Les normes de sécurité communes sont UL 62368-1, UL 1012 et UL 1310. UL 1012 et UL 1310 appartiennent aux normes nationales locales des États-Unis et du Canada et ne s'appliquent pas aux autres pays. Le marché européen est dominé par EN 61558-1 et EN 61558-2-16.

Q8

Où en sont les DEEE et la démarche de MEAN WELL ?

Ans

L'un des changements les plus importants de la nouvelle directive DEEE 2012/19/UE a été le passage au champ d'application ouvert le 15 août 2018. 2018 représente donc un tournant : depuis lors, beaucoup plus d'appareils sont soumis à l'enregistrement obligatoire que sous l'ancienne Directive 2002/96/CE. Par exemple, depuis le 15 août 2018, l'obligation s'applique également aux meubles et vêtements ou textiles ayant des fonctions électriques.

catégories d'appareils (Récupération) (Réutiliser et recycler)
  • Vecteurs de chaleur
  • Appareils dont la dimension extérieure est supérieure à 50 cm (matériel lare)
85 % 80 %
  • Écrans, moniteurs et appareils, qui ont une surface supérieure à 100 cm2
80 % 70 %
  • Appareils dont les dimensions extérieures sont inférieures à 50 cm (petits équipements) Petits appareils pour les technologies de l'information et des télécommunications, dont les dimensions extérieures sont inférieures à 50 cm.
75 % 55 %
  • Les lampes
-
81 %
 
Selon la réglementation DEEE, en plus de fournir des rapports de démantèlement 3R des produits, chaque pays membre doit également mettre en place un système de recyclage complet pour que les producteurs s'enregistrent et communiquent les résultats statistiques du Comité exécutif à temps.

Les produits ci-dessus se réfèrent généralement aux produits du système END. MEAN WELL continuera à fournir le rapport de démontage 3R pour les adaptateurs et les chargeurs de batterie externes pour que le fournisseur du système effectue l'évaluation finale du taux de récupération.

Q9

Qu'est-ce que le LVLE ? Si les alimentations peuvent répondre à LVLE, quel est l'avantage pour le produit final ?

Ans

Selon la définition UL8750 ci-dessous :
a. Tension de sortie 0-30Vdc : Maximum 8 ampères
b. Tension de sortie 30-60Vdc : 150/V ampères
Si les alimentations peuvent répondre à LVLE, le produit final n'a pas besoin de l'enceinte coupe-feu.
 

Q10

Qu'est-ce que MOOP et MOPP ?

Ans

a. MOOP : assurer une protection adéquate à l'opérateur
b. MOPP : assurer une protection adéquate au patient
c. MOP : une seule protection
Les produits MW déclarent 2xMOPP signifie que le produit MW peut fournir deux protections adéquates au patient.
Il minimise le risque et convient également au patient.

Q11

Quelle est la différence entre EN 61558-1/EN 61558-2-16. EN 60335-1 et EN 62368-1 ?

Ans

Les différentes exigences sont les suivantes, ce tableau doit appliquer l'altitude inférieure à 2000 m, le degré de pollution 2, l'OVC II et la tension nominale inférieure à 250 Vac.

  EN 62368-1 EN 61558-1
EN 61558-2-16
EN 60335-1
L'équipement DC-DC est OUI NON OUI
Exigence d'isolation entre SELV et le conducteur de mise à la terre de protection NON OUI (Isolation de base)
Limité pour le courant de fuite à la terre 7.07mApk 2mArms 0.75mApk
Exigence pour le test de décharge de capacité 2 sec < Tableau 5 de la CEI 62368-1 1sec < 60V 1sec < 34V
Exigence de trace de liaison Avec des tailles de borne qui ne sont pas inférieures de plus d'une taille à celles du Tableau 32 de la CEI 62368-1 ; ou avec l'essai de court-circuit limité de l'Annexe R ; Un test de mise à la terre de 40 A doit être effectué 25Un test de mise à la terre doit être effectué et il ne doit pas y avoir moins de deux traces de liaison utilisées
Essai de rigidité diélectrique pour l'isolation du bassin 2500Vdc 2100Vac 1060Vac
Essai de rigidité diélectrique pour isolation renforcée 4000Vdc 4200Vac 3120Vac
Test au fil incandescent Pas besoin Le test doit être effectué
Distance minimale à travers l'isolation pour le ruban isolant Pas besoin de distance à travers l'isolation, mais deux couches ou plus sont utilisées ; doit être supérieur à 0,15 mm pour l'isolation supplémentaire
doit être supérieur à 3,3 mm pour une isolation renforcée
Distance minimale à travers l'isolation pour la feuille d'isolation doit être supérieur à 0,4 mm pour une isolation supplémentaire ou une isolation renforcée doit être supérieur à 0,5 mm pour l'isolation supplémentaire et doit être supérieur à 1,0 mm pour l'isolation renforcée
Capacité pontée Une ou plusieurs capacités pontées utilisées Une ou plusieurs capacités pontées utilisées ne doit pas être inférieure à deux capacités pontées utilisées
Exigence pour le triple fil Fil avec une isolation conforme aux exigences de l'annexe K pour utilisation dans les enroulements

Q12

Qu'est-ce que le type HL ?

Ans

L'exigence du type HL provient de UL8750. Il fournit une option pour l'évaluation des pilotes de LED destinés à être utilisés dans des luminaires pour emplacements dangereux de classe I, division 2.
C'est simplifier la procédure de fabrication pour appliquer les luminaires antidéflagrants.

Q13

Si la concentration de chrome hexavalent (Cr6+) dépasse > 0,13 ug/cm2 (IEC-62327-7-1 2015), cela signifie-t-il qu'il ne répond pas à la norme RoHs ?

Ans

  1. selon IEC-62327-7-1 2015, si le résultat du test de chrome hexavalent (Cr6+) > 0,13 ug/cm2, cela signifie uniquement l'existence de Cr6+, mais cela ne signifie pas qu'il a échoué à l'exigence RoHs (<1000 ppm(mg/kg).
  2. En utilisant ISO3613 est un autre moyen facile d'évaluer le résultat. Multiplier l'épaisseur du revêtement par la densité du revêtement (ug/cm2 -> ppm(mg/kg). Ex (Cr6+)2 ug/cm2, épaisseur du revêtement : 5um, densité du revêtement :7,14 g • cm−3. Le le résultat est de 2 ug/cm2 * 5um * 7,14 g • cm−3=71,4 ppm (mg/kg)
  3. Si le résultat n'est toujours pas clair, utilisez le règlement 2011/65/EU、2015/863/EU pour l'évaluation finale.
Objet à tester (Cr6+)
Méthode d'essai IEC 62321-7-1:2015
Pré-traitement Extraction à l'eau bouillante
Mesure
équipement
UV-Vis
unité ug/cm2
Jugement (1)Utiliser n.d signifie < 0,10ug/cm2以n.d. Cela signifie qu'aucun Cr6+ n'est mesuré.
(2)résultat de 0,10 ug/cm2 à 0,13 ug/cm2, ce qui signifie que le résultat de Cr6+ n'est pas clair.
(3)si le résultat > 0.13ug/cm2, Signification Cr6+ est présenté.