Aspect de contrôle intelligent
Quels sont les produits intelligents de MEAN WELL ?
Les produits intelligents MEAN WELL sont ceux équipés d'interfaces de communication, les paramètres et les fonctionnalités peuvent être ajustés ou modifiés via les interfaces. Prenons l'exemple du RPB-1600, le chargeur de batterie intelligent, les utilisateurs peuvent facilement ajuster les courbes de charge pour faire face à différents types de batteries grâce à son protocole de communication PMBus. Mean Well divise les produits intelligents en quatre sections : PMBus, bus CAN, DALI, DALI-2 et KNX. Veuillez lire ce qui suit pour plus d'informations.
>> PMBus
PMBus signifie Power Management Bus, qui est un protocole de gestion de l'alimentation standard ouvert, offrant une flexibilité et une norme très polyvalente. Ces produits intelligents avec le protocole sont capables d'effectuer des réglages de paramètres, tels que la tension/le courant de sortie, les rapports d'état, etc. Les modèles sont les suivants :
RCP-2000
RCP/RPB/RCB-1600
RSP-1600PM
DRP/DBR/DBU-3200
DPU-3200PM
PHP-3500
UHP-1500/2500
HEP-1000
HEP-2300PM
SHP-10KPM
CMU2C-P
>>CAN bus
Le bus Controller Area Network est un bus de communication série conçu pour des performances robustes et flexibles. Ces produits intelligents avec le protocole sont capables d'effectuer des réglages de paramètres, tels que la tension/le courant de sortie, les rapports d'état, etc. Les modèles sont les suivants :
RSP/RCP/RPB/RCB-1600CN
DPU/DRP/DBU/DBR-3200CN
PHP-3500CN
UHP-1500CN/2500CN
HEP-1000CN
HEP-2300
SHP-10K
DRS-240CAN/480CAN
CMU2C-C
>>Modbus
Modbus est un protocole de communication de données conçu à l'origine pour les API. Il existe de nombreuses variantes de protocoles Modbus, MEAN WELL a sélectionné Modbus RTU (Remote Terminal Unit) avec EIA-485 en raison des avantages de performances robustes et flexibles. Ces produits intelligents avec le protocole sont capables d'effectuer des réglages de paramètres, tels que la tension/le courant de sortie, les rapports d'état, etc. Les modèles sont les suivants :
HEP-2300MOD
SHP-10KMOD
DRS-240/480
>>DALI
DALI signifie Digital Addressable Lighting Interface, un langage numérique adopté à l'échelle internationale utilisé pour contrôler l'éclairage tel que les pilotes LED. Ces produits/pilotes avec le protocole sont capables de coopérer avec le contrôleur DALI pour former des luminaires intelligents pour une utilisation en intérieur. Les modèles sont comme ci-dessous:
LCM-25DA/40DA/60DA
LCM-40UDA/60UDA
ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA
ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA
HLG-320-CDA
HBG-100DA/160DA/200DA/240DA
HBC-100PDA/160PDA
HVGC-480ADA/650DA
LDC-35DA/55DA/80DA
PWM-60DA/90DA/120DA
DAP-04
LDD-H-DA
>>DALI-2
DALI-2 est une version mise à jour de DALI. La principale différence pour DALI-2 est que la spécification des tolérances électriques est plus précise et qu'elle a ajouté de nouvelles commandes, telles que le temps de fondu prolongé, faisant des fondus de 0,1 seconde à 16 minutes. Les produits/pilotes DALI-2 peuvent non seulement fonctionner avec les contrôleurs d'application et les périphériques d'entrée DALI-2, mais peuvent également être installés dans le système DALI. Les modèles sont comme ci-dessous:
LCM-25DA2/40DA2/60DA2
PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2
XLG-50/75/100/150/200/240/320-DA2
ELGC-300-L/M/H-ADA
HBGC-300-L/M/H-ADA
HVGC-1000-L/M/H-DA
LDC-55DA2
LCM-40TW
DLC-02
>>KNX
KNX est une norme ouverte pour l'automatisation des bâtiments commerciaux et domestiques. Il contrôle tous les aspects du contrôle de la maison et du bâtiment tels que : l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et la ventilation, les stores/volets. Ces produits/pilotes avec le protocole sont capables de coopérer avec des contrôleurs et des commutateurs KNX pour former un petit réseau domestique ou être installés dans un bâtiment commercial intelligent. Les modèles sont comme ci-dessous:
LCM-25KN/40KN/60KN
PWM-60KN/120KN
XLC-25/40/60KN
KAA-8R(-10)
KAA-4R4V(-10)
KDA-64
KNX-40E-1280D
DLC-02KN
Quelle solution et quels produits MEAN WELL propose-t-il pour l'automatisation des bâtiments ?
Pour l'automatisation des bâtiments, MEAN WELL utilise KNX comme solution. Veuillez consulter le site Web de l'automatisation des bâtiments KNX pour des informations détaillées et les applications pertinentes.
http://building.meanwell.com.tw/
Quelle solution et quels produits MEAN WELL propose-t-il pour le contrôle d'éclairage sans fil ?
Pour le contrôle de l'éclairage sans fil, MEAN WELL utilise Bluetooth Low Energy Mesh. Actuellement, il existe des séries LCM-IOT et PWM-IOT dans la gamme de produits, qui peuvent être adoptées dans les applications de contrôle de courant constant et de tension constante. Veuillez vous référer aux spécifications pour des informations détaillées.
Combien d'unités peuvent être contrôlées par l'application CASAMBI ?
Ce sont 125 nœuds qui peuvent être contrôlés à la fois par l'application CASAMBI.
Quelle solution et quels produits MEAN WELL propose-t-il pour l'automatisation industrielle ?
Pour l'automatisation industrielle, MEAN WELL suggère d'utiliser le PMBus et le bus CAN pour le contrôle et la surveillance numériques. Veuillez vous référer au lien de la note technique ci-dessous pour l'introduction et la différence entre les bus.
http://configurable.meanwell.com.tw/newsInfo.aspx?c=5&i=634
Modèle / interface | PMBus | CAN bus |
RSP-1600/DPU-3200
UPH-1500/2500
|
Sur demande | Sur demande |
RCP/RxB-1600 DRP-3200/DxB-3200 PHP-3500 HEP-1000 |
En tant que norme | Sur demande |
RCP-2000 | En tant que norme | X |
Quelle est la différence entre les courbes de gradation linéaires et logarithmiques dans DALI ?
La luminosité augmentant à un rythme constant/linéaire n'est pas observée comme une augmentation linéaire pour les yeux humains. C'est une source lumineuse dont la courbe de gradation est en mode logarithmique montre une augmentation linéaire à l'œil humain. Il existe des courbes de gradation linéaires et logarithmiques sélectionnables pour les utilisateurs dans DALI.
Quelle est la distance de communication maximale pour les produits Mean Well équipés d'une interface de communication bus CAN ?
Les produits de bus CAN de MEAN WELL sont conformes à la norme ISO 11898 et le débit de bus est de 250 kbps. Max. la distance de communication est d'au moins 150 m pour les produits.
Quelle est la principale différence entre DALI-1 et DALI2 ? Y a-t-il une précaution avant utilisation ?
DALI-2 est une version améliorée de DALI-1. DALI-2 a été ajusté et optimisé pour les contenus suivants.
1. Une spécification plus précise des tolérances électriques et une restructuration des spécifications rendent DALI-2 moins de risques pour
dysfonctionnements et une précision accrue des données.
2. DALI-2 a ajouté 14 nouvelles commandes/fonctionnalités et supprimé 1 commande. Le plus important est prolongé
temps de fondu, la plage est de 0,1 seconde à 16 minutes.
3. DALI-2 optimise sa séquence de communication entre le contrôleur d'application, le périphérique d'entrée et l'équipement de commande,
permettant aux appareils de différents fabricants de fonctionner ensemble sur le même bus DALI.
4. Les produits DALI-2 doivent être entièrement certifiés par l'association DiiA avant d'être autorisés à utiliser le DALI-2
marque déposée.
Les produits DALI-1 et DALI-2 peuvent être utilisés ensemble. Le problème de compatibilité est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Configuration | Description |
Contrôleur d'application DALI-2 avec Ballasts DALI-1 |
Compatible, mais pas de nouvelles fonctionnalités DALI-2 dans les ballasts DALI-1 |
Appareillages de commande DALI-2 installés dans le système DALI-1 | Les ballasts DALI-2 sont compatibles avec le système |
Quelle est la longueur maximale du câble de communication pour DALI/KNX/bus CAN/PMBus ?
Veuillez vous référer au tableau.
Interface | Longueur (m) | Câble |
DALI | 300 | 1.5 mm^2 |
KNX |
Appareil KNX power-KNX : 350 Appareil KNX-appareil KNX : 700 From – End : 1000 |
Câble KNX |
CAN bus | 150 | Câble de communication normal |
PMBus | 10 | Câble de communication normal |
Où puis-je avoir le protocole de communication pour les produits que je souhaite ?
Pour les modèles équipés de PMBus, comme le RCP-1600, vous pouvez vous référer au chapitre sur l'interface de communication dans le manuel de l'utilisateur. Pour ceux reconnus comme optionnels (non standard), tels que RCP-1600-48CAN, veuillez en faire la demande auprès de votre distributeur local.
Pourquoi mes drivers DALI ne peuvent pas être adressés par un maître DALI ?
Il y a plusieurs raisons dans le tableau :
Possible Cause | Solution suggérée |
Il n'y a pas de courant alternatif connecté au pilote | Réessayez après la mise sous tension |
La ligne de communication DALI est désactivée | Réessayez après vous être connecté au bus |
Le pilote ou le contrôleur est endommagé | Contacter le fabricant pour réparation |
Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter votre distributeur local ou MEAN WELL pour obtenir de l'aide.
Il y a un problème de communication dans mes appareils de bus PMBus/CAN, comment puis-je le résoudre ou l'améliorer ?
Il y a plusieurs raisons dans le tableau.
Possible Cause | Solution suggérée |
Erreur d'adressage | Réessayez après avoir réadressé |
Erreur de débit de données | Veuillez régler 100kHz pour les modèles PMBus et 250kbps pour les modèles de bus CAN |
L'alimentation est coupée | Réessayez après la mise sous tension |
La ligne de communication est coupée | Réessayez après vous être connecté au bus |
Interférence sonore | Ajoutez un circuit intégré d'isolation avant votre MCU ou votre contrôleur pour réduire le bruit |
Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter votre distributeur local ou MEAN WELL pour obtenir de l'aide.
Quelles sont les questions fréquemment posées sur les produits KNX et où puis-je les trouver ?
Moyenne des problèmes KNX bien divisés en 3 aspects : ETS/Firmware, Aspect Application et KNX Data Secure. Veuillez vous référer au lien ci-dessous pour plus de détails.
https://building.meanwell.com/qa.aspx?c=9
Comment augmenter la fiabilité de la communication pour le bus CAN ?
En tant que signalisation différentielle, l'ajout de résistances de terminaison aux deux extrémités du bus peut minimiser la réflexion du signal, puis augmenter la fiabilité de la communication pour l'interface. Une résistance appropriée est de 120 ohms +/- 10 ohms avec une mini puissance nominale de 220 mw.
Pourquoi le courant ne peut-il pas être ajusté à zéro lors de l'utilisation de CANBus ?
Les paramètres de réglage du courant lors de l'utilisation de CANBus sont en fait pour le réglage de la limitation de courant. Vous pouvez reconnaître cette fonction comme la fonction PC que MEAN WELL implémente pour d'autres blocs d'alimentation industriels.