Solutions système 3+N

Q1

Qu'est-ce qu'une solution système 3+N ?

Ans

Système 3 + N : « 3 » signifie Rack Power, Modular Power et System Power et « N » représente les possibilités infinies de combinaison et de flexibilité des produits MEAN WELL, par exemple : un système 3+N peut être composé de 20 unités de DRP-3200 + CMU2 .
MEAN WELL possède plus de dix mille alimentations standardisées et des équipes de service technique professionnelles se déploient dans le monde entier. Grâce à nos équipes de vente et de service technique, MEAN WELL peut fournir des produits et des solutions adaptés à l'application du client ou même créer un système 3 + N personnalisé pour l'application.

Q2

Qu'est-ce que les solutions système 3+N de MEAN WELL ont fourni ?

Ans

Actuellement, MEAN WELL propose :
1. Solutions de système de gestion de l'alimentation CMU2
2. Solutions d'alimentation du système
 
3. Solutions de contrôle d'éclairage à LED DC haute tension
 
4. Solutions de contrôle d'éclairage LED sans fil IOT

5. Solutions de contrôle d'éclairage LED intelligentes DALI
 
6. Solution de contrôle d'automatisation de bâtiment KNX
 
7. Recyclage de l'alimentation
 
MEAN WELL peut personnaliser une solution adaptée à vos applications. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Q3

Quelle est la différence entre les solutions système 3+N et les méthodes de service précédentes ?

Ans

En tant que fabricant leader d'alimentations électriques standard avec de nombreuses gammes de produits différentes, MEAN WELL continue de développer des produits plus intelligents avec des fonctionnalités complexes adaptées aux nouvelles industries. Pour les produits généraux, tels que les alimentations de type fermé et les pilotes de LED, nos partenaires et clients sont bien familiarisés et faciles à utiliser. Cependant, pour ces produits intelligents tels que KNX, les contrôleurs MCU, les alimentations bidirectionnelles, etc., nos partenaires et clients peuvent avoir du mal à les utiliser. L'équipe du service technique de MEAN WELL peut communiquer activement avec les clients pour comprendre les exigences de l'application et suggérer des produits et des solutions appropriés pour accélérer le processus de conception permettant à MEAN WELL de devenir un fournisseur de solutions d'applications multi-industries.

Q4

Pour les solutions système 3+N, où puis-je trouver plus d'informations et comment contacter l'équipe du service technique de MEAN WELL ?

Ans

Nous vous invitons à télécharger l'application MEAN WELL. Nous fournissons des informations sur les solutions système 3 + N à partir des FAQ, des actualités technologiques, des vidéos techniques et des séminaires. Si vous êtes membre de l'application, vous recevrez les dernières nouvelles. Les coordonnées de l'équipe de service technique de MEAN WELL sont disponibles à partir du lien ci-dessous :
https://expo.meanwell.com/aboutRange.aspx?i=27#A.
Veuillez contacter notre membre de l'équipe dans votre région pour un service instantané.

Q5

Des solutions de système de gestion de l'alimentation CMU2 ?

Ans

Les alimentations intelligentes de MEAN WELL sont équipées de fonctions de communication, telles que PMBus ou bus CAN, qui peuvent être contrôlées et surveillées à distance et flexibles pour davantage d'applications. Cependant, certains peuvent avoir du mal à démarrer. Pour réduire le temps nécessaire à l'ensemble du processus de construction dans la gestion de l'alimentation, MEAN WELL a introduit les solutions de système de gestion de l'alimentation CMU2. Le CMU2 n'est pas seulement un contrôleur maître entièrement numérisé, mais également un dispositif d'interface utilisateur graphique qui peut facilement exécuter la surveillance et le contrôle des alimentations intelligentes. De plus, il peut optimiser et augmenter la fiabilité du système de votre système de gestion de l'alimentation.

Exemple d'application :
Le Centre national de recherche sur le rayonnement synchrotron de Taïwan utilise un système d'alimentation composé de nombreux DRP-3200 pour piloter des amplificateurs de puissance radiofréquence à semi-conducteurs, qui génèrent de l'énergie à haute fréquence pour stimuler les électrons à se déplacer à une vitesse proche de la lumière. Pour faire correspondre la puissance RF requise par l'anneau de stockage et la meilleure efficacité énergétique, la tension de sortie du système d'alimentation doit être réglable entre 42 Vdc et 54 Vdc dans la plage de modulation pour chaque point de fonctionnement avec un niveau de puissance RF spécifique pour obtenir le meilleur résultat. Le CMU2 prend en charge le protocole de bus CAN et est capable de contrôler la tension de sortie jusqu'à 48 alimentations dans un système simultanément et avec précision, ce qui devient la meilleure solution pour l'application.

Q6

Des solutions d'alimentation système ?

Ans

La puissance requise, les niveaux de tension de sortie et les fonctionnalités varient selon les différents projets et applications. Pour répondre à ces exigences, MEAN WELL a proposé un ensemble de solutions flexibles et directes appelées les solutions d'alimentation du système. La solution d'alimentation du système peut être assemblée et ajustée en fonction des exigences de l'application client. La puissance est de 3200W à 128KW, la plage de tension est de 23,5V - 58,8V. En outre, les clients peuvent également choisir différents facteurs de forme d'armoire. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos distributeurs locaux.

Exemple d'application :
La puissance maximale du système de MEAN WELL peut atteindre 128 kW, ce qui le rend adapté aux applications laser, y compris le laser CO2, le laser à fibre et le laser à diode.

Q7

IOT sans fil Des solutions de contrôle d'éclairage sans fil IOT ?

Ans

Certains de nos clients exigent une solution qui peut allumer/éteindre les lumières et les atténuer sans fil via un smartphone ou une tablette. Pour répondre à ces exigences, MEAN WELL a lancé des solutions de contrôle d'éclairage sans fil Bluetooth à faible consommation d'énergie. MEAN WELL coopère avec les principales sociétés technologiques de Casambi, Tuya et Silvair et a lancé deux séries de drivers de LED sans fil IOT, LCM-25/40/60-IOT et PWM-60/120-200-IOT. La série LCM-IOT est un pilote de mode à courant constant et convient pour piloter directement les lampes LED ; en tant que pilote de mode à tension constante, la série PWM-IOT convient aux bandes LED.

Exemple d'application :
LCM-25IOT fonctionne avec des lampes LED pour l'éclairage intérieur.

 

Q8

Des solutions de contrôle d'éclairage intelligent DALI ?

Ans

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est utilisé pour assurer le contrôle et la communication entre les pilotes d'un système d'éclairage. DALI permet également de configurer facilement le contrôle de l'éclairage et de réduire les coûts d'installation. Alors que l'association DALI continue d'ajouter de nouvelles fonctions de contrôle d'éclairage, MEAN WELL propose non seulement des produits de contrôle d'éclairage numériques en version DALI 1.0, mais se consacre également au lancement de nouveaux produits avec la dernière réglementation de DALI 2.0. Par rapport à DALI 1.0, DALI 2.0 ajoute des définitions et des fonctions du dispositif d'entrée et du dispositif de contrôle, améliorant et complétant le système d'éclairage DALI global. À l'avenir, le pilote LED deviendra un dispositif d'éclairage de base du système de contrôle DALI 2.0.

Exemple d'application :
20 ensembles de panneaux lumineux à LED avec LCM-40DA sont installés dans un bureau. Il y a 3 zones différentes organisées dans le bureau, le concepteur peut affecter ces 20 lumières en 3 groupes différents via le contrôleur DALI. Il est facile à configurer et facile à changer à l'avenir.

Les produits DALI 1.0 de MEAN WELL :
LCM-25DA/40DA/60DA
LCM-40UDA/60UDA
ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA
ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA
HLG-320-CDA
HBG-100DA/160DA/200DA/240DA
HBC-100PDA/160PDA
HVGC-480ADA/650DA
ODLC-45DA/65DA
LDC-35DA/55DA/80DA
PWM-60DA/90DA/120DA
IDLC-45DA/65DA
IDPC-45DA/65DA
DAP-04
LDD-H-DA

Les produits DALI 2.0 de MEAN WELL :
LCM-25DA2/40DA2/60DA2
PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2
ELGC-300-L/M/H-ADA
HBGC-300-L/M/H-ADA
HVGC-1000-L/M/H-DA
LDC-55DA2
DLC-02

Q9

Des solutions de contrôle d'automatisation du bâtiment KNX ?

Ans

KNX FAQ    https://building.meanwell.com/qa.aspx?c=10
KNX SOLUTIONS   https://www.meanwell.com/KNX/BA/en/index.html

KNX est la norme mondiale pour le contrôle résidentiel et des bâtiments, offrant de nombreux nouveaux produits pour les systèmes de visualisation et d'automatisation des bâtiments sur le marché.
MEAN WELL a promu la technologie de contrôle d'automatisation des bâtiments KNX pour une société verte et durable et a continuellement lancé des produits liés à KNX qui répondent aux normes internationales, tels que l'actionneur de commutateur universel KAA-8R et l'actionneur de gradation KAA-4R4V, selon l'application à laquelle ils conviennent avec MEAN WELL diverses alimentations et driver LED. Sur la base de l'architecture KNX, les ingénieurs système KNX peuvent facilement programmer via le système ETS selon les besoins lors de la planification ou de l'utilisation. Jusqu'à présent, MEAN WELL continue d'améliorer l'intégrité des produits pour répondre aux besoins des clients finaux et des opérateurs de système.

Exemple d'application :
Le système Blinder est un élément majeur du contrôle intelligent des bâtiments. Pour répondre à la demande de l'application, MEAN WELL a développé l'alimentation de bus KNX KNX-20E et KNX-40E pour fournir l'alimentation de l'équipement KNX, tandis que l'actionneur de commutateur logique KNX a KNX-KAA-8R. KAA-8R peut être appliqué avec un capteur de lumière et un store électrique ou des rideaux pour contrôler le système de store.

Les produits KNX de MEAN WELL :
LCM-25KN/40KN/60KN
PWM-60KN/120KN/200KN
KAA-8R(-10)
KAA-4R4V(-10)
KDA-64
KNX-20E-640/40E-1280D
DLC-02KN

Q10

Recyclage de l'énergie de rodage ?

Ans

Tout fabricant qui produit des produits et équipements électroniques doit subir des tests de rodage et de vieillissement dans le processus de production. Cependant, le processus de déverminage consomme beaucoup d'électricité. Pour améliorer le problème de la consommation d'énergie, MEAN WELL utilise notre alimentation à récupération d'énergie auto-développée combinée au système de surveillance de l'alimentation (CMU2) pour recycler l'énergie consommée pendant le test de rodage, ce qui peut réduire la consommation d'énergie de plus de 70 % , jusqu'à 90 %.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour les détails et l'étude de cas.
https://expo.meanwell.com/aboutRange.aspx?i=44