경쟁우위

민웰은 “소량,다양화”를 토대로 산업용 표준 전원을 틈새 시장으로 삼아왔습니다. 많은 중소형 고객이 우리의 주요 서비스 대상입니다. 따라서 민웰은 다양한 산업 응용 분야의 다양한 전원 수요를 충족시키기 위해 포괄적이고 완전한 제품 라인, 유연한 생산, 계획적인 재고 관리 및 세계화 채널을 구비하였습니다. 2018년 민웰은 10,000종 이상의 스탠다드 제품을 성공적으로 출시했으며, 제품의 응용 범위는 매우 광범위합니다.  예를 들어 LED패널/조명,산업 자동화/산업 제어, 정보/통신/상업,의료,교통 운송 및 그린 에너지 산업 등이 있습니다. 제품은 국제 안전 규격을 준수하며, One stop Shopping의 토탈 파워 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 고객의 신제품 개발에 따른 시간과 비용을 더욱 절감하여 시장 선점을 돕고 있습니다.
민웰은 “신뢰 가능한 전원 공급기 파트너”라는 이념을 굳게 지키며, 최상의 전원 제품과 서비스를 제공합니다. 수년간의 노력과 노력 끝에, 민웰은 글로벌 유통 경로 네트워크를 구축하여 빠르게 글로벌 현지화 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

P roduct (상품)
약1000개의표준제품시리즈의 15,000 여종에달하는모델을제공
표준형/ 개정형/ 합작개발 (CDM)
고객/대리점이한번에만족하는구매를할수있도록전원솔루션제공
Q uality (품질)
전면적인품질관리추진 (TQM)
100% 품질관리(QE,IQC,IPQC,PQA,QA) 그리고 완벽한 생산 테스트 과정(Q1~Q5)
높은 신뢰도와 낮은 불량율의 지표 – 매 년 10% 씩 다운
Cost (원가)
높은 작업 효율성과 낮은 실패 비용
자재 표준화를 통합하고 구매 경쟁력을 높여 원가 절하
Delivery (납기)
표준 전원 제품 95%가 주문 시 24시간 이내 출하 가능(해외 48시간)
대량 주문 시 28~35일 이내 출하 가능
Service (서비스)
24시간 이내 신속한 고객서비스 및 기술 지원 제공
고객만족도 조사 평균 '만족’ 이상
Reliable Relationship (신뢰관계)
민웰과 10년 이상 거래한 고객 중 영업매출의 75% 이상이 민웰 제품인 고객의 경우, 평균 거래금액은 매년 10%씩 상승하고
있으며 브랜드 충성도 높음