브랜드 스토리

브랜드 스토리 MEAN WELL

창립자 임국동 선생은 1982년 민웰을 설립하여 APPLE 및 IBM PC의 교환식 전원공급기(Switching Power Supply)를 주로 생산하였습니다. 초기부터 사용된 「MEAN WELL」이라는 기업명은 영문 사전에서 찾은 의미로 Have good intentions ‘선의를 품다’라는 의미를 가지고 있습니다.

창립자: "저는 사람이 한 가지 일을 성실히 해나가면, 끈기가 생기고, 이 관념을 위해 열심히 노력하게 된다고 생각합니다." 40년 동안 나와 함께 한 이 오래된 사전이, 우수한 역량을 쫓아 나를 지속적으로 움직일 수 있게 하는 것과 같이, 민웰 그룹의 모든 직원들과 수천 명의 파트너들에게도 영향을 줄 수 있기를 기대합니다!
 

브랜드 포지셔닝

1986년 대만의 전자 주문자 생산방식의 빠른 성장에 따라, 민웰은 기존 ODM/ OEM 경영방식에서 자체브랜드로 서서히 전환하여 표준 공업용 전원 개발로 품질과 신뢰성을 강조하였습니다. 「선의의 상징, 품질에 대한 집착」으로 ”민웰이 곧 Quality Swithing Power Supply”라는 대외 마케팅이 되었고, 민웰은 “The Mark of Reliability”가 되어 고객으로 하여금 민웰 제품에 신뢰감을 갖게 합니다.

[1988 빤치아오 사무실]

품질 정책과 기업 문화

1993년, 품질관리, 제정 시스템인 ISO9001및 TQM을 전반적으로 구축하고 TQM 위원회를 설립하여, 민웰의 품질정책과 기업문화를 명확하게 수립하고 브랜드 정신과 품질 수준이 일상 업무중에 자연스럽게 융합될 수 있도록 하였습니다.
1997년, your Reliable Power로 기업 식별표지를 개정하였고, 「당신이 신뢰할 수 있는 전원공급 파트너 」를 기업광고 표어로 삼았습니다. 듬직하고 착실하게 한걸음 한걸음 나아가는 정신으로 기업 경쟁력을 높였으며 PQCDSR-Partner(제품, 품질, 원가, 납기, 서비스, 신뢰관계)로, 고객에게 장기적으로 전원 제품을 제공할 수 있는 신뢰의 동반자가 되었습니다.

대만 우수 브랜드
2010년, 창립자 임국동 선생은 민웰을 대표해 경제부 국제무역발전국으로 부터 「2010대만 우수브랜드상」을 수상하였습니다. 이 상은 분명 민웰이 장기간 자체브랜드를 위해 땀 흘려온 노력과 성과일 것입니다.
 


전환과 변혁 – SDG 도약의 해

2020년 민웰은 첫 번째 전문 서적인 “신뢰 파트너의 힘”을 발표했으며, SDG를 개념으로 하여 40여 년간 노력한 민웰 그룹을 견고한 기반으로 하여 POWER NEX와 SHARE WELL 그룹과 함께 민웰 공익 재단을 가치 핵심으로 삼아 SDG 그룹을 설립했습니다.

창립자: "미래의 민웰은, From my way to our way입니다. 자신의 길을 가는 것이 아니라, 손을 맞잡고 우리만의 길을 걷는 것입니다." 」
따라서 2021년을 SDG의 도약의 해로 정의하고, "신뢰 파트너, 지속 가능한 발전"을 핵심 신념으로 하여 유엔의 지속 가능한 발전 목표 중 9가지를 기업의 지속 가능한 발전 경영 청사진에 담았습니다. 또한 글로벌 신뢰 파트너와 결합하여 SDG 산업 연합을 공동으로 구축하며, ESG 평가 기준을 제정하여 산업계의 안정적인 역량을 제공하고, 2030년에는 100개 이상의 ESG 기업을 설립하는 것을 목표로 하고 있습니다.

SDG선도자

2024년, 민웰 그룹은 “천하영속시민상”,”행정원 국가영속발전상” 등 영속 관련 상을 연이어 수상했습니다. 표준 전원 산업계의 리더로서, 과거 자체 사업에 집중하던 것에서 시너지 확장을 추구하는 것으로 변하고 있습니다. ESG(환경/사회/기업지배구조)의 변혁을 위해 적극적으로 노력하고 세계화, 현지화, 정밀화, 컴퓨터화의 운영 전략을 통해 기업의 프로세스 및 관리 프로세스를 개선하고, 기업의 지속 가능한 발전에 힘쓰며, 다음 세대를 위해 더욱 완벽한 환경을 조성하는데 힘쓰겠습니다!