인증 방면

Q1

2024 MEAN WELL safety certification version status

Ans

Q2

62368 ES PS LPS level and 61558 OVC 60335 list for MEAN WELL product

Q3

제품 사양서에는 Input Voltage 88-264Vac으로 표시되고, 기기에 붙은 사양 스티커에는 100-240V로 표시되는 이유는 무엇 때문인가요?

Ans

 사용자가 보는 기기상 표시된 출력전압범위는 실제 안전규격 인증 시, ±10%로 엄격하게 테스트진행 됩니다( IEC60950는 +6% -10% ). 그러므로 전원공급기 사양서에 정의된 전압범위는 사용상의 문제가 없습니다. 그리고 기기에 붙은 표시는 안전규격규범을 충족하는 것으로, 사용자로 하여금 올바른 출입전원을 입력할 수 있도록 합니다.  

Q4

민웰의 CE표시를 가진 제품을 본사의 시스템에 내에 설치 하면, EMC조건에 부합하게 되나요?

Ans

 반드시 그렇지는 않습니다. 일반적으로 전원공급기를 시스템에 설치할 때, 배선의 안배와 시스템 접지 설계 등등, 어떠한 정도의 영향을 받게 됩니다. 동일한 전원공급기는 서로 다른 환경과 응용방법에서 종종 상이한 결과를 가져옵니다. 우리의 시험결과는 모두 EMC테스트 보고의 규정에 따르고 있습니다.  

Q5

정보통신용(EN60950-1)과 메디컬용(EN60601-1)의 안전규격표준은 어떤 점이 다른가요?

Ans

안전규격표준에 의거하여, EN60950-1 ClassI의 최대 누설전류는 3.5mA를 초과할 수 없으며, EN60601-1의 최대 누설전류는 0.3mA를 초과할 수 없습니다. 측량 시 각각의 안전거리, 퓨즈수량은 많이 다르며, 그 관련된 차이는 아래의 표와 같습니다.

Q6

CLASS 2、CLASS II와 LPS란 무엇이고?CLASS I과 CLASS II의 차이는 무엇인가요?

Ans

CLASS I: 이 유형의 설비는 기본절연 사용으로 감전을 예방 보호하고, 그밖에 빌딩건축에 접지를 제공해 접지저항을 보호합니다. 기본절연 고장 시, 그 접지저항은 땅의 위험전압을 받아냅니다. 바꾸어 말하자면 CLASS I의 스위치식 전원공급기는 땅에 연결되는 단자를 제공합니다.
CLASS II:이 유형의 설비는 기본절연으로 하여 감전을 보호하는 방법에만 의지하는 것이 아니라, 그 밖에도 반드시 이중절연이나 강화절연의 안전보호 조치 시에는 접지보호에 의지하지 않습니다. 바꾸어 말하자면 CLASS II의 스위치식 전원공급기는 땅에 연결되는 단자가 제공되지 않습니다.
LPS:주요목적은 전자회로가 LPS로 전력을 공급 시, 이 회로의 전류 및 에너지는 IEC60950-1 Table 2B 표준 요구에서 규정된 표준 값 이하로, 화재위험을 대폭 감소시킵니다. 그로 인해, 이 전기회로상의 간격, 부품의 방화등급 역시 많이 감소되게 되며, 이 회로의 외각케이스 재질은 HB급의 가소성 고분자 화합물 사용이 가능해 원가절감의 목표를 이룰 수 있습니다. 이 정의는 ITE제품(IEC/EN/UL60950-1)에서 비롯됩니다.  

 
Class 2 : 그 주요목적은 전자회로가 Class 2 로 전원을 공급 시, 이 회로의 전류에 및 에너지는 UL1310 Table 30.1 표준의 요구 규정의 표준 값 이하로 화재의 위험을 대폭 낮춰줍니다. 그로 인해, 회로상의 거리, 부품의 방화 등급 역시 많이 내려가게 되어 회로의 외각케이스 재질은 HB급의 가소성 고분자 화합물 사용이 가능해 원가절감의 목표를 이룰 수 있습니다. 이 정의는 UL class 2 Power units유형의 제품에서 비롯됩니다.(UL1310).  

Q7

정보통신 제품의 SELV의 뜻은 무엇인가요?

Ans

 SELV계통의 2급 회로는, 설계 및 보호가 정상적인 상황 아래, 두개의 접촉가능한 지점 사이와 Class I설비로 말하자면, 하나의 접촉가능한 지점 및 설비의 보호성 접지 단자 사이의 전압은 모두 42.4Vpeak와 60Vdc를 초과하지 않으며, 단일 고장조건 하에는 42.4 V peak 와60Vdc 초과 가능 합니다. 그러나 시간은 0.2sec 이상보다 높을 수 없고, 71V peak 과120Vdc을 초과하지 않습니다. 이하의 규범 조건에 근거하여, 이 법규에 부합하는 민웰의 스위치식 전원공급기는 모두 SELV에 부합 가능 합니다. IEC 60950-1(ITE SPS):출력회로전압이 정상조건하에 60VDC보다 낮게 됩니다. IEC 61347-2-13(LED SPS):출력회로의 전압이 정상조건하에 120VDC보다 낮게 됩니다.  

Q8

LPS는 무엇이며, LPS에 부합하는 제품이 시스템 응용에는 어떤 도움을 주나요?

Ans

 LPS (Limited Power Source) 의 조건은 IEC 60950(ITE SPS)에서 왔으며, 제품이 정상 및 이상조건하에 그 출력은 60V/8A/100W보다 반드시 적어야 하는것을 뜻합니다. 그 시스템 제품의 전력 근원은 모두 LPS에 부합하는 SPS에서 오게 되며, 시스템 외각케이스는 방화 외각케이스를 별도로 제공할 필요가 없습니다.   

Q9

LVLE는 무엇이며, LVLE에 부합하는 제품은 시스템 응용에 어떤 도움이 되나요?

Ans

UL8750의 정의는 아래와 같습니다:
a. 출력전압 30Vdc(포함) 이하: 출력전류 최대 8A
b. 출력전압 30Vdc~60Vdc: 출력전류최대 150/Vo(max)
이 시스템 제품의 전력 근원은 모두 LVLE에 부합하는 SPS에서 오게 되며, 시스템 외각케이스는 방화외각케이스를 별도로 제공할 필요가 없습니다.

Q10

MOOP와 MOPP란 무엇인가요?

Ans

a. MOOP (Mean Of Operator Protection) : 조작하는 사람에게 충분한 보호를 제공
b. MOPP (Mean Of Patient Protection) : 환자에게 충분한 보호를 제공
c. MOP (Mean Of Protection) 한층의 보호
민웰 제품은 2xMOPP을 선언합니다. 제품입력과 출력이 환자에게 2개의 충분한 보호를 제공하며, 제품의 위험은 가장 낮아지게 되고, 환자가 사용하기에 적합합니다.

Q11

LED driver 역시SELV가 있습니다. 이는 IEC60950 (ITE)과 동일한 것인가요?

Ans

LED driver에 상응하는 SELV요구는, IEC 61347 (LED)에서 왔으며 이는 IEC60950 (ITE)과는 서로 다릅니다. LED driver에서 언급하는 SELV는 제품자체가 절연트랜스를 사용하여 진행하고 이중절연과 출력전압이 120V직류 보다 적은 것을 가리킵니다. SELV 출력을 구비한 LED driver는 비교적 좋은 절연과 비교적 안전한 전압출력을 구비하고 있습니다. 이는 후단연접의 조명기구 설비의 절연요구에 다소 도움이 됩니다.

Q12

Type HL이란 무엇인가요?

Ans

 Type HL은 UL8750에서 온 것으로, Type HL에 부합하고, LED Driver를 대신해C1, D2의 폭발방지 조명기구에 직접 응용이 가능합니다. 제조업자가 이를 폭발방지 조명기로 신청하면 그 심사 절차는 매우 간략해지게 됩니다.  

Q13

만약 핵서베일런트 크롬(Cr6+)의 농도가>0.13ug/cm2mm를 초과하는 경우(IEC-62327-7-1 2015), RoHs 표준을 충족 하지 못한다는 뜻인가요?

Ans

  1. 2015년 IEC-62327-7-1에 따르면 헥사발렌트 크로뮴(Cr6+)이 0.13ug/cm2보다 크면 Cr6+의 약자일 뿐, 존재한다고 해서 RoH 요건(<1000ppm(mg/kg)에 미달하는 것은 아닙니다.
  2. ISO3613을 사용하면 결과를 쉽게 평가할 수 있습니다. 코팅 두께와 코팅 밀도(ug/cm2 -> ppm(mg/kg)를 곱합니다. Ex (Cr6+)2 ug/cm2, 코팅 두께: 5um, 코팅 밀도: 7.14 g • cm-3. 결과는 2 ug/cm2 * 5um * 7.14 g • cm-3=71.4 ppm(mg/kg)입니다.
  3. 3. 결과가 여전히 명확하지 않을 경우, 2011/65/EU ,2015/863/EU의 규정을 사용하여 최종 평가를 수행한다
Test item (Cr6+)
Test method IEC 62321-7-1:2015
Pre-process Boiling water extraction
Measuring
equipment
UV-Vis
unit ug/cm2
Judgement (1)Using n.d stand for < 0.10ug/cm2以n.d. Meaning no Cr6+ is measured.
(2)result from 0.10ug/cm2~0.13ug/cm2, Meaning the result of Cr6+ is unclear.
(3)if the result > 0.13ug/cm2, Meaning Cr6+ is presented.